Válvula de retención, NRV 12s
Válvula de retención, NRV 12s

020-0162

Nombre de producto: Válvula de retención, Tipo: NRV 12s, Tamaño entrada [mm]: 16.00, Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, 16.00, Tipo conex. salida: Soldar, ODF

Detalles del producto

Peso bruto 0.12 kg
Peso neto 0.11 kg
EAN 5702428246811

 

Cantidad por formato de embalaje 54 pc
Caída de presión mín. [psi] 0.7 psi
Caída pres. mín [bar] 0.05 bar
Dirección Paso recto
Dirección del caudal Flujo único
Diseño Pistón
EN13463-3 ignit. source assess
Formato de empaquetado Paquete industrial
Grupo de productos Válvulas de retención
Homologación LISTADO POR C UL US
EAC
Indicador de sentido de flujo En etiqueta del producto
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 140 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 285 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -58 °F
Material de conexión Cobre
Material del cuerpo Latón
Nombre de la familia de productos NRV
Nombre de producto Válvula de retención
Nombre del archivo de homologación UL VÁLVULA DE REFRIGERANTE 53R0
Observaciones conexión Sobredimensionar
Outlet size [mm] 16 mm
Presión de trabajo máx. [bar] 46 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 667 psig
Producto igual 020-1052
Rated cap cond, Hot gas [IMP] tcond=86 °F
tdisc=176 °F
tevap=14 °F
thotgas=140 °F
tsub=9 °F
Rated cap cond, Hot gas [SI] tcond=30 °C
tdisc=80 °C
tevap=-10 °C
thotgas=60 °C
tsub=5K
Rated cap cond, Liq. cap [IMP] tcond=86 °F
tevap=14 °F
tsub=9 °F
Rated cap cond, Liq. cap [SI] tcond=30 °C
tevap=-10 °C
tsub=5K
Refrigerante(s) R1234yf
R1270
R134a
R22/R407C
R290
R32
R404A/R507
R407A
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R452B
R454B
R513A
R600
R600a
R1234ze(E)
Tamaño entrada [in] 5/8 IN
Tamaño entrada [mm] 16 mm
Tamaño salida [in] 5/8 IN
Tipo NRV 12s
Tipo conex. entrada Soldar, ODF
Tipo conex. salida Soldar, ODF
UL approved refrigerants R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Valor Cv [gal/min] 2.37 gal/min
Valor Kv [m³/h] 2.05 m³/h

Accesorios

Repuestos

Replacement

Replacement

Replacement

Servicios