Válvula de presión diferencial, NRD 6s
Válvula de presión diferencial, NRD 6s

020-1200

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.
Customer Service Center

Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF

Detalles del producto

Peso bruto 0.11 kg
Peso neto 0.09 kg
EAN 5702428435383

 

Cantidad por formato de embalaje 24 pc
Caída de presión mín. [psi] 20.3 psi
Caída pres. mín [bar] 1.4 bar
Dirección Paso recto
Dirección del caudal Flujo único
Diseño Pistón
EN13463-3 ignit. source assess
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de productos Válvulas de retención
Indicador de sentido de flujo En etiqueta del producto
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 140 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 285 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -58 °F
Material de conexión Cobre
Material del cuerpo Latón
Nombre de producto Válvula de presión diferencial
Presión de trabajo máx. [bar] 46 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 667 psig
Refrigerante(s) R1234yf
R1270
R134a
R22/R407C
R290
R32
R404A/R507
R407A
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R452B
R454B
R513A
R600
R600a
R1234ze(E)
Tamaño entrada [in] 1/4 IN
Tamaño salida [in] 1/4 IN
Tipo NRD 6s
Tipo conex. entrada Soldar, ODF
Tipo conex. salida Soldar, ODF
Valor Cv [gal/min] 2.37 gal/min
Valor Kv [m³/h] 2.05 m3/h

Accesorios

Repuestos

Replacement

Replacement

Replacement

Servicios