Válvula de desrecalentamiento, TXI 2
Válvula de desrecalentamiento, TXI 2

Tamaño entrada [in]: 3/8 IN, Tipo conex. entrada: Abocardada, Tamaño salida [in]: 1/2 IN, Tipo conex. salida: SOLDAR

Detalles del producto

Peso bruto 0.34 kg
Peso neto 0.28 kg
EAN 5702422099109

 

Cantidad por formato de embalaje 20 pc
Categoría Art. 4, par. 3
Dirección Paso en ángulo
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de fluido II
Grupo de productos Expansion valves
Homologación EAC
LLC CDC TYSK
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 130 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] 100 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 265 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] 212 °F
Long. tubo capilar [in] 59 in
Longitud del tubo capilar [mm] 1500 mm
Material del cuerpo Latón
Nombre de producto Válvula de desrecalentamiento
Presión de trabajo máx. [bar] 34 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 500 psig
Pressure range (Pi) [bar] [Max] 5 bar
Pressure range (Pi) [bar] [Min] 1 bar
Recalentamiento estático (RE) [°F] 218.7 °F
Recalentamiento estático (SS) [°C] 121.5 °C
Tamaño entrada [in] 3/8 IN
Tamaño salida [in] 1/2 IN
Tipo TXI 2
Tipo conex. entrada Abocardada
Tipo conex. salida SOLDAR

Accesorios

Repuestos

Replacement

Replacement

Replacement

Servicios