Válvula de expansión electrónica, AKVA 10-2, Acero inoxidable
068F3262
Tamaño salida [in]: 1/2 in, Tamaño entrada [in]: 3/8 in, Tipo conex. entrada: Conexión para soldar, Tipo conex. salida: Conexión para soldar, Valor Kv [m³/h]: 0.015
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Tamaño salida [in]: 1/2 in, Tamaño entrada [in]: 3/8 in, Tipo conex. entrada: Conexión para soldar, Tipo conex. salida: Conexión para soldar, Valor Kv [m³/h]: 0.015
Peso bruto | 0.452 Kg |
Peso neto | 0.378 Kg |
Volume | 1.071 Liter |
EAN | 5702422154563 |
Peso bruto | 0.452 Kg |
Peso neto | 0.378 Kg |
Volume | 1.071 Liter |
EAN | 5702422154563 |
Accesorios de productos | Electric valve accessories |
Actuador [mm] | 13.5 mm |
Bobina | No |
Cantidad por formato de embalaje | 18 Uds. |
Capacidad nominal R717 [kW] | 6.3 kW |
China RoHS compliance | Out of scope |
Condiciones cap. nominal [IMP] |
tcond=90 °F tliq=82 °F tevap=4 |
Condiciones cap. nominal [SI] |
tcond=32 °C tliq=28 °C tevap=5 |
Controladores compatibles de Danfoss |
EKC 315A EKE 347 |
Designación de tipo | Válvula de expansión electrónica |
Dirección | Paso recto |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Formato de empaquetado | Multipack |
Función | NC |
Grupo de productos | Expansion valves |
Homologación |
EAC LLC CDC TYSK |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de sentido de flujo | Estampado, flecha en una dirección |
Material de conexión | Acero |
Material del cuerpo | Acero inoxidable |
MaxOPD[bar] 10 W CA | 18 bar |
MaxOPD[psi] 10 W CA | 260 psi |
MOPD [bar/psi] | 18 bar |
Nombre del programa de piezas | AKVA |
ODP mín. [bar] | 0 bar |
Opción de funcionamiento manual | No |
OPD mín. [psi] | 0 psi |
Presión de trabajo máx. [bar] | 42 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 610 psig |
Principio de funcionamiento | PWM |
Product Name Description | Válvula de expansión electrónica |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 120 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -58 °F |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 60 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -50 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 140 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -58 °F |
Refrigerante(s) |
R744 R717 |
Reparable | Electric valve spare parts |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
Tamaño del filtro integrado [µm] | 100 µm |
Tamaño del orificio [mm] | 0.6 mm |
Tamaño entrada [in] | 3/8 in |
Tamaño salida [in] | 1/2 in |
Temp. ambiente | -50 - 50 °C |
Tipo | AKVA 10-2 |
Tipo conex. entrada | Conexión para soldar |
Tipo conex. salida | Conexión para soldar |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor Cv [gal/min] | 0.017 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 0.015 m³/h |
Accesorios de productos | Electric valve accessories |
Actuador [mm] | 13.5 mm |
Bobina | No |
Cantidad por formato de embalaje | 18 Uds. |
Capacidad nominal R717 [kW] | 6.3 kW |
China RoHS compliance | Out of scope |
Condiciones cap. nominal [IMP] |
tcond=90 °F tliq=82 °F tevap=4 |
Condiciones cap. nominal [SI] |
tcond=32 °C tliq=28 °C tevap=5 |
Controladores compatibles de Danfoss |
EKC 315A EKE 347 |
Designación de tipo | Válvula de expansión electrónica |
Dirección | Paso recto |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Formato de empaquetado | Multipack |
Función | NC |
Grupo de productos | Expansion valves |
Homologación |
EAC LLC CDC TYSK |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de sentido de flujo | Estampado, flecha en una dirección |
Material de conexión | Acero |
Material del cuerpo | Acero inoxidable |
MaxOPD[bar] 10 W CA | 18 bar |
MaxOPD[psi] 10 W CA | 260 psi |
MOPD [bar/psi] | 18 bar |
Nombre del programa de piezas | AKVA |
ODP mín. [bar] | 0 bar |
Opción de funcionamiento manual | No |
OPD mín. [psi] | 0 psi |
Presión de trabajo máx. [bar] | 42 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 610 psig |
Principio de funcionamiento | PWM |
Product Name Description | Válvula de expansión electrónica |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 120 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -58 °F |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 60 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -50 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 140 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -58 °F |
Refrigerante(s) |
R744 R717 |
Reparable | Electric valve spare parts |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
Tamaño del filtro integrado [µm] | 100 µm |
Tamaño del orificio [mm] | 0.6 mm |
Tamaño entrada [in] | 3/8 in |
Tamaño salida [in] | 1/2 in |
Temp. ambiente | -50 - 50 °C |
Tipo | AKVA 10-2 |
Tipo conex. entrada | Conexión para soldar |
Tipo conex. salida | Conexión para soldar |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valor Cv [gal/min] | 0.017 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 0.015 m³/h |