The Product Store will not be available due to system upgrade from 23.01.2021 2.00AM CET to 24.01.2021 8.00 PM. Please contact your local customer service for any support during this period. We apologize for any inconvenience this might cause!
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 111 producto(s)
Tipo de conexión: G, Tamaño de conexión [in]: 1 1/4, Conexión interna/externa: Interno, Valor Kv [m³/h]: 11.000
Tipo de conexión: G, Tamaño de conexión [in]: 1 1/2, Conexión interna/externa: Interno, Valor Kv [m³/h]: 11.000
Apertura cuando aumenta la temp. del sensor., Tipo de carga: Universal, Material del cuerpo: Latón
Apertura cuando aumenta la temp. del sensor., Tipo de carga: Universal, Material del cuerpo: Latón
Apertura cuando aumenta la temp. del sensor., Tipo de carga: Masa, Material del cuerpo: Latón