Válvulas de agua controladas por presión, WVFX 20
Válvulas de agua controladas por presión, WVFX 20

Nombre de producto: Válvulas de agua controladas por presión, Tipo: WVFX 20, Tipo de conexión: G, Conexión interna/externa: Interno, Valor Kv [m³/h]: 3.400

Detalles del producto

Peso bruto 1.34 kg
Peso neto 1.12 kg
EAN 5702423203291

 

Cantidad por formato de embalaje 10 pc
Conexión interna/externa Interno
Control pressure range [bar] [Max] 23 bar
Control pressure range [bar] [Min] 4 bar
Descripción del producto Válvula de agua
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de productos Water regulating valves
Homologación LISTADO POR C UL US
EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS China
Material del cuerpo Acero inoxidable
Max. Pressure drop [bar] 10 bar
Max. Pressure drop [psi] 145 psi
Max.test press.(refrig.)[bar] 29 bar
Max.test press.(refrig.)[psig] 420.6 psig
Medio Agua dulce
Salmuera neutra
Agua de mar
Máx. Presión de trabajo (refrigerante) [bar] 26.4 bar
Nombre de la familia de productos WVFX
Nombre de producto Válvulas de agua controladas por presión
Nombre del archivo de aprobación VÁLVULA DE REFRIGERANTE 53R0
Norma de conexión ISO 228-1
Opening configuration Apertura con presión de cond. ascendente
Orifice size fraction [in] 4/5 in
Outlet size [mm] 20 mm
Presión de prueba Max. [bar] Pe 24 bar
Presión de prueba máx. [psig] 348 psig
Presión de trabajo máx. [bar] 16 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 232 psig
Presión diferencial [bar] 10 bar
Presión diferencial [psi] 145 psi
Product accessories Accesorios genéricos
Accesorios de válvulas de agua
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 130 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -25 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 266 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -13 °F
Refrigerante(s) R1270
R1290
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R422B
R422D
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
R600
R600a
R407H
R449B
R134a/R513A
R454C
R455A
R515B
R516A
R1234yf
Reparable Repuestos de válvula de agua
Tamaño conexión (refrigerante) 1/4 in - 6 mm
Tamaño de conexión [in] 3/4
Tamaño del orificio [mm] 20 mm
Tipo WVFX 20
Tipo conexión (refrigerante) Rosca SAE
Tipo de conexión G
Valor Cv [gal/min] 3.9 gal/min
Valor Kv [m³/h] 3.4 m3/h

Accesorios

Repuestos

Replacement

Replacement

Replacement

Servicios