Piloto para válvula de reg. de agua
Piloto para válvula de reg. de agua

Pilot unit for WVTS 50-90 °C, Used for product: WVTS

Detalles del producto

Peso bruto 1.15 Kg
Peso neto 0.95 Kg
EAN 5702422024736

 

Aplicación de la línea del sistema Línea de líquido
Cantidad por formato de embalaje 8 pc
Cap. tube length fraction [in] 196 27/32 in
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de productos Water regulating valves
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 90 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] 50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 194 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] 122 °F
Long. tubo capilar [in] 196.8 in
Longitud del tubo capilar [mm] 5000 mm
Máx. temperatura sensor [°F] 257 °F
Máx. temperatura sensor[°C] 125 °C
Nombre de producto Piloto para válvula de reg. de agua
Parts Program name WVTS
Piezas incluídas Elemento de control
Carcasa del muelle
Product accessories Accesorios genéricos
Reparable Repuestos de válvula de agua
Tipo Pilot unit
Utilizado para el producto WVTS 100
WVTS 32
WVTS 40
WVTS 50
WVTS 65
WVTS 80

Accesorios

Repuestos

Replacement

Replacement

Replacement

Servicios