Válvulas piloto servoaccionadas

Se muestra(n) 155 producto(s)

Válvula servoaccionada por piloto, ICS1 25-5

Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Norma de conexión: EN 10220, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25.0, Tamaño de conexión de salida [mm]: 25.0, Valor Kv [m³/h]: 1.700

Válvula servoaccionada por piloto, ICS1 25-5

Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Norma de conexión: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25.0, Tamaño de conexión de salida [mm]: 25.0, Valor Kv [m³/h]: 1.700

Válvula servoaccionada por piloto, ICS1 25-5

Tipo conex. entrada: Soldadura, Tipo conex. salida: Soldadura, Norma de conexión: EN 1254-1, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 22.0, Tamaño de conexión de salida [mm]: 22.0, Valor Kv [m³/h]: 1.700

Válvula servoaccionada por piloto, ICS1 25-5

Tipo conex. entrada: Soldadura, Tipo conex. salida: Soldadura, Norma de conexión: EN 1254-1, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 28.0, Tamaño de conexión de salida [mm]: 28.0, Valor Kv [m³/h]: 1.700

Válvula servoaccionada por piloto, ICS1 25-5

Tipo conex. entrada: Soldadura, Tipo conex. salida: Soldadura, Norma de conexión: ASME B 16.22, Valor Kv [m³/h]: 1.700

Ver: