Válvula de regulación operada manualmente, REG-SB 10, Acero
148B5103
Tamaño de conexión de salida [mm]: 10.0, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 10.0, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Kv [m³/h]: 0.600, Presión de trabajo máx. [bar]: 52.0, Equipamiento: Caperuza