Válvula de prueba, MBV 3000
061B6110
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Rango de presión (Pi) [bar]: 0 - 120
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Rango de presión (Pi) [bar]: 0 - 120
Peso bruto | 0.533 Kg |
Peso neto | 0.508 Kg |
Volume | 0.391 Liter |
EAN | 5702428008761 |
Peso bruto | 0.533 Kg |
Peso neto | 0.508 Kg |
Volume | 0.391 Liter |
EAN | 5702428008761 |
Amortiguadfor de impulsos | No |
Cantidad por formato de embalaje | 10 Uds. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clave de especificación | MBV 3000-11S |
Conexión de Presión estándar | DIN 3852-E |
Conexión salida estándar | DIN 3852X |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formato de empaquetado | Multipack |
Función de prueba | Separado |
Grupo de productos | Shut-off and regulating valves |
Homologación |
EAC LLC CDC EURO-TYSK RoHS |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Incluído MiniMess | Sí |
Número de entradas [uds.] | 1 Uds. |
Número de salidas [pc] | 1 Uds. |
Presión Macho/Hembra | Hembra |
Product Name Description | Válvula de prueba |
Rango de presión (Pi) [bar] [máx.] | 120 bar |
Rango de presión (Pi) [bar] [mín.] | 0 bar |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 120 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 248 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -4 °F |
Rosca presión conexión estándar | ISO 228-1 |
Tamaño conexión Presión | 1/2 |
Tamaño conexión salida | 1/4 |
Tamaño de conexión de presión de prueba | 16 x 2 |
Tipo | MBV 3000 |
Tipo conexión salida | G |
Tipo de conexión presión de prueba | M |
Tipo de conixión de Presión | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Amortiguadfor de impulsos | No |
Cantidad por formato de embalaje | 10 Uds. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clave de especificación | MBV 3000-11S |
Conexión de Presión estándar | DIN 3852-E |
Conexión salida estándar | DIN 3852X |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formato de empaquetado | Multipack |
Función de prueba | Separado |
Grupo de productos | Shut-off and regulating valves |
Homologación |
EAC LLC CDC EURO-TYSK RoHS |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Incluído MiniMess | Sí |
Número de entradas [uds.] | 1 Uds. |
Número de salidas [pc] | 1 Uds. |
Presión Macho/Hembra | Hembra |
Product Name Description | Válvula de prueba |
Rango de presión (Pi) [bar] [máx.] | 120 bar |
Rango de presión (Pi) [bar] [mín.] | 0 bar |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 120 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 248 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -4 °F |
Rosca presión conexión estándar | ISO 228-1 |
Tamaño conexión Presión | 1/2 |
Tamaño conexión salida | 1/4 |
Tamaño de conexión de presión de prueba | 16 x 2 |
Tipo | MBV 3000 |
Tipo conexión salida | G |
Tipo de conexión presión de prueba | M |
Tipo de conixión de Presión | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |