Accesorios de productos |
Accesorios de válvulas BM/GBC |
Cantidad por formato de embalaje |
20 Uds. |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Compatibilidad con lubricantes |
Aplicaciones libres de aceite |
Dirección |
Paso recto |
Equipamiento |
Tapa de sellado |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Formato de empaquetado |
Multipack |
Grupo de productos |
Shut-off and regulating valves |
Homologación |
LISTADO POR C UL US EAC LLC CDC TYSK |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indicador de sentido de flujo |
Estampado, flecha en una dirección |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] |
100 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] |
-55 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] |
212 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] |
-67 °F |
Material de conexión |
Latón |
Material del cuerpo |
Latón |
Nombre del archivo de homologación UL |
VÁLVULA DE REFRIGERANTE 53R0 |
Presión de prueba Max. [bar] |
36.4 bar |
Presión de prueba máx. [psig] |
528 psig |
Presión de trabajo máx. [bar] |
28 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] |
406 psig |
Product Name Description |
Válvula de cierre de diafragma |
Rango de trabajo [bar] [máx.] |
21 bar |
Rango de trabajo [bar] [mín.] |
-1 bar |
Rango de trabajo [psig] [máx.] |
304 psig |
Rango de trabajo [psig] [mín.] |
-14 psig |
Refrigerante(s) |
R134a R22/R407C R450A R513A R407H R449B R515B R1234yf R516A R404A/R507A |
Refrigerantes homologados por UL |
R134a R22 R404A R407C R407H R449B R450A R507A R513A R515B |
Refrigerantes libres de aceite |
R134a R513A R515B |
Reparable |
Repuestos de válvulas BM/GBC |
Tamaño entrada [in] |
3/8 in |
Tamaño salida [in] |
3/8 in |
Tipo |
BML 10 |
Tipo conex. entrada |
Abocardada |
Tipo conex. salida |
Abocardada |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valor Cv [gal/min] |
0.97 gal/min |
Valor Kv [m³/h] |
0.84 m³/h |