Regulador de bypass de gas caliente, TGHE
Regulador de bypass de gas caliente, TGHE

Nombre de producto: Regulador de bypass de gas caliente, Tipo: TGHE, Refrigerante(s): R134a, Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Capacidades orificio[TR]: 1.60, Compensación/ecualización externa

Detalles del producto

Peso bruto 0.76 kg
Peso neto 0.61 kg
EAN 5702428324670

 

Balanced Port
Bulb temperature max. [ºC] 100 °C
Bulb temperature max. [ºF] 210 °F
Cantidad por formato de embalaje 8 pc
Capacidades orificio [kW] 5.6 kW
Capacidades orificio[TR] 1.6 tons
Descripción del producto Regulador de capacidad
Dirección Paso recto
Dirección del caudal Bi-flow
Element temperature max. [°C] 110 °C
Element temperature max. [°F] 230 °F
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de productos Press. and temp. regul. valves
Homologación LISTADO POR C UL US
EAC
LLC CDC TYSK
Indicador de sentido de flujo Estampado, flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 13 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -1 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 55 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] 30 °F
Long. tubo capilar [in] 59 in
Longitud del tubo capilar [mm] 1500 mm
Material de conexión Cobre
Material del cuerpo Latón
Nombre de la familia de productos TGHE
Nombre de producto Regulador de bypass de gas caliente
Piezas incluídas Abrazadera de bulbo
Presión de trabajo máx. [bar] 46 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 667 psig
Pressure equalization Compensación/ecualización externa
Product accessories Accesorios TEV
Rated cap. cond. Range N [IMP] Delta tsuct=7 °F
tcond=104 °F
tevap=28 °F
Rated cap. cond. Range N [SI] Delta tsuct=4K
tcond=40 °C
tevap=-2.0 °C
Recalentamiento estático (RE) [°F] 3.6 °F
Recalentamiento estático (SS) [°C] 2 °C
Refrigerante(s) R134a
Reparable No
Superheat setting Ajustable
Tamaño entrada [in] 5/8 IN
Tamaño igualación [in] 1/4 IN
Tamaño orificio 20
Tamaño salida [in] 5/8 IN
Tipo TGHE
Tipo conex. entrada Soldar, ODF
Tipo conex. igualación Soldar, ODF
Tipo conex. salida Soldar, ODF
Valve body temp. max. [°C] 100 °C
Valve body temp. max. [°F] 210 °F

Accesorios

Repuestos

Replacement

Replacement

Replacement

Servicios