Accesorios de productos |
No |
Ajuste de fábrica[psig] |
29 psig |
Ajustes de fábrica [bar] |
2 bar |
Cantidad por formato de embalaje |
18 Uds. |
Capacidad nominal R134a [kW] |
9.4 kW |
Capacidad nominal R134a [TR] |
2.65 TR |
Capacidad nominal R22 [kW] |
14.9 kW |
Capacidad nominal R22 [TR] |
4.17 TR |
Capacidad nominal R404A/R507 [kW] |
13.6 kW |
Capacidad nominal R404A/R507 [TR] |
3.93 TR |
Capacidad nominal R407C [kW] |
16.4 kW |
Capacidad nominal R407C [TR] |
4.5 TR |
China RoHS compliance |
Yes |
Compatibilidad con lubricantes |
Aplicaciones libres de aceite |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Formato de empaquetado |
Paquete industrial |
Grupo de productos |
Press. and temp. regul. valves |
Homologación |
LISTADO POR C UL US EAC LLC CDC TYSK RoHS RoHS China |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indicador de sentido de flujo |
Grabado, flecha en una dirección |
Máx. banda P [bar] |
2 bar |
Máx. Banda P [psi] |
29 psi |
N.° de expediente SCIP |
842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
Nombre del archivo de aprobación |
VÁLVULA DE REFRIGERANTE 53R0 |
Other RoHS documentation |
EAEU RoHS |
Presión de prueba Max. [bar] |
31 bar |
Presión de prueba máx. [psig] |
450 psig |
Presión de trabajo máx. [bar] |
28 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] |
406 psig |
Product Name Description |
Regulador de bypass de gas caliente |
Producto igual |
034L0147 |
Rango de regulación [bar] [máx.] |
6 bar |
Rango de regulación [bar] [mín.] |
0.2 bar |
Rango de regulación [psig] Pe [máx.] |
87 psig |
Rango de regulación [psig] Pe [mín.] |
3 psig |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] |
130 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] |
-45 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] |
266 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] |
-49 °F |
Refrigerante(s) |
R1270 R134a R22 R290 R404A R407A R407C R407F R422B R422D R448A R449A R450A R452A R507A R513A R600 R600a R407H R449B R454C R455A R515B R516A R1234yf R454A R1234ze(E) |
Refrigerantes homologados por UL |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R516A |
Refrigerantes libres de aceite |
R1234ze(E) R513A |
Reparable |
Repuestos de válvulas KV |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño entrada [in] |
5/8 in |
Tamaño entrada [mm] |
16 mm |
Tamaño salida [in] |
5/8 in |
Tamaño salida [mm] |
16 mm |
Tipo |
KVC 15 |
Tipo conex. entrada |
Soldar, ODF |
Tipo conex. salida |
Soldar, ODF |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valor Cv [gal/min] |
1.44 gal/min |
Valor Kv [m³/h] |
1.25 m³/h |