Regulador de bypass de gas caliente, KVC 12
Regulador de bypass de gas caliente, KVC 12

034L1043

Nombre de producto: Regulador de bypass de gas caliente, Tipo: KVC 12, Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF

Detalles del producto

Peso bruto 0.35 kg
Peso neto 0.32 kg
EAN 5702428410984

 

Ajuste de fábrica[psig] 29 psig
Ajustes de fábrica [bar] 2 bar
Cantidad por formato de embalaje 18 pc
Capacidad nominal R134a [kW] 4.8 kW
Capacidad nominal R134a [TR] 1.36 tons
Capacidad nominal R22 [kW] 7.6 kW
Capacidad nominal R22 [TR] 2.14 tons
Capacidad nominal R404A/R507 [kW] 6.9 kW
Capacidad nominal R404A/R507 [TR] 2.02 tons
Capacidad nominal R407C [kW] 8.4 kW
Capacidad nominal R407C [TR] 2.31 tons
Equipamiento
Formato de empaquetado Paquete industrial
Grupo de productos Válvulas reg. Presión y Temp.
Homologación LISTADO POR C UL US
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS China
Indicador de sentido de flujo Grabado, flecha en una dirección
Lubricants compatibility Oilfree applications
Máx. banda P [bar] 2 bar
Máx. Banda P [psi] 29 psi
Nombre de la familia de productos KVC
Nombre de producto Regulador de bypass de gas caliente
Nombre del archivo de aprobación VÁLVULA DE REFRIGERANTE 53R0
Oil free refrigerants R1234ze(E)
R513A
Presión de prueba Max. [bar] 31 bar
Presión de prueba máx. [psig] 450 psig
Presión de trabajo máx. [bar] 28 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 406 psig
Product accessories No
Producto igual 034L0143
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 130 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -45 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 266 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -49 °F
Refrigerant oil compatibility Aplicaciones sin aceite
R1234ze(E)
R513A
Refrigerante(s) R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R422B
R422D
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
R600
R600a
R407H
R449B
R454C
R455A
R515B
R516A
R1234yf
R454A
R1234ze(E)
Regulation range [bar] [Max] 6 bar
Regulation range [bar] [Min] 0.2 bar
Regulation range [psig] Pe [Max] 87 psig
Regulation range [psig] Pe [Min] 3 psig
Reparable Repuestos de válvulas KV
Tamaño entrada [in] 1/2 IN
Tamaño salida [in] 1/2 IN
Tipo KVC 12
Tipo conex. entrada Soldar, ODF
Tipo conex. salida Soldar, ODF
UL approved refrigerants R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
Valor Cv [gal/min] 0.79 gal/min
Valor Kv [m³/h] 0.68 m³/h

Accesorios

Repuestos

Replacement

Replacement

Replacement

Servicios