Estaciones de válvulas

Se muestra(n) 464 producto(s)

Estación de válvulas, ICF 20-6-1RA, 3/4 in

Tamaño de conexión [in]: 3/4 in, Tamaño conexión [mm]: 20, Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Norma de conexión: EN 10220, Material del cuerpo: Acero, Recubrimiento de la superficie: Zn (TLP), Presión de trabajo máx. [bar]: 52.0, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120

Estación de válvulas, ICF 20-6-1RA, 1 in

Tamaño de conexión [in]: 1 in, Tamaño conexión [mm]: 25, Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Norma de conexión: EN 10220, Material del cuerpo: Acero, Recubrimiento de la superficie: Zn (TLP), Presión de trabajo máx. [bar]: 52.0, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120

Estación de válvulas, ICF 20-6-1RA, 1 1/4 in

Tamaño de conexión [in]: 1 1/4 in, Tamaño conexión [mm]: 32, Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Norma de conexión: EN 10220, Material del cuerpo: Acero, Recubrimiento de la superficie: Zn (TLP), Presión de trabajo máx. [bar]: 52.0, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120

Estación de válvulas, ICF 20-6-1RA, 3/4 in

Tamaño de conexión [in]: 3/4 in, Tamaño conexión [mm]: 20, Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Norma de conexión: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Material del cuerpo: Acero, Recubrimiento de la superficie: Zn (TLP), Presión de trabajo máx. [bar]: 52.0, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120

Estación de válvulas, ICF 20-6-1RA, 3/4 in

Tamaño de conexión [in]: 3/4 in, Tamaño conexión [mm]: 20, Tipo de conexión: Manguitos soldar acero, Norma de conexión: ASME B 16.11, Material del cuerpo: Acero, Recubrimiento de la superficie: ZnCr04, Presión de trabajo máx. [bar]: 52.0, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120

Ver: