Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 219 producto(s)
Nombre de producto: Bobina para solenoide, Tipo: BJ024CS, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Grado de protección de la carcasa: IP30, Conex. bobina: Caja de conexiones, Tamaño actuador: 13.5 mm
Nombre de producto: Bobina para solenoide, Tipo: BX024CS, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Grado de protección de la carcasa: IP54, Conex. bobina: Conduit Hub 1/2 in, Tamaño actuador: 13.5 mm
Nombre de producto: Bobina para solenoide, Tipo: BX024CS, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Grado de protección de la carcasa: IP54, Conex. bobina: Conduit Hub 1/2 in, Tamaño actuador: 13.5 mm
Nombre de producto: Bobina para solenoide, Tipo: BJ120CS, Tensión de alimentación [V] c.a.: 110, Grado de protección de la carcasa: IP30, Conex. bobina: Caja de conexiones, Tamaño actuador: 13.5 mm
Nombre de producto: Bobina para solenoide, Tipo: BJ240CS, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Grado de protección de la carcasa: IP30, Conex. bobina: Caja de conexiones, Tamaño actuador: 13.5 mm