Bobinas para válvulas reversibles de 4 vías

Mostrar 10 productos

Bobina de válvula reversible de 4 vías, STF

Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]: -20, Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]: 55, Longitud del cable [m]: 1.20, Grado de protección de la carcasa: IP54

Bobina de válvula reversible de 4 vías, STF

Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]: -20, Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]: 55, Longitud del cable [m]: 1.20, Grado de protección de la carcasa: IP54

Bobina de válvula reversible de 4 vías, STF

Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]: -20, Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]: 55, Longitud del cable [m]: 2.00, Grado de protección de la carcasa: IP54

Bobina de válvula reversible de 4 vías, STF

Tensión de alimentación [V] c.a.: 208, Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]: -20, Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]: 55, Longitud del cable [m]: 0.60, Grado de protección de la carcasa: IP54

Bobina de válvula reversible de 4 vías, STF

Tensión de alimentación [V] c.a.: 220, Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]: -20, Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]: 55, Longitud del cable [m]: 0.60, Grado de protección de la carcasa: IP54

Ver: