Altura total [mm] |
967 mm |
Anchura [mm] |
1406 mm |
Aplicaciones |
LBP |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Compressor model |
NTZ136-4 |
Conexión de la línea de líquido [in] |
1/2 in |
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W] |
220 W |
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A] |
0.96 A |
Código de sustitución |
114X3372 |
Código eléctrico |
E |
Description |
OP-LPQM136NTP00E |
Diámetro del ventilador [mm] |
500 mm |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Family |
Optyma™ Plus |
Fase |
3 |
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h] |
5200 m³/h |
Frecuencia [Hz] |
50 Hz |
Fuente de alimentación del compresor [V] |
400/3/50 |
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] |
230/1/50 |
Grupo de productos |
Condensing Units |
Homologación |
CE EAC |
Homologación del recipiente |
CE |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Longitud. [mm] |
481 mm |
MCC |
14.3 A |
Min fuse rating [A] |
16 A |
Model number |
OP-LPQM136NTP00E |
N.º de fases (compresor) |
3 |
N.º de fases (ventilador) |
1 |
Nivel de presión sonora, 50 Hz (@ 10 m de distancia) [db(A)] |
42 dBA |
Número de ventiladores |
1 |
Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)] |
73 dBA |
Potencia de salida del ventilador @ 50 Hz [W] |
130 W |
Product Name Description |
Package unit |
Refrigerante(s) |
R404A R452A R507A |
Región |
África Asia Europa Oriente Próximo Pacífico |
RLA |
10.2 A |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de la conexión de aspiración [in] |
1 1/8 in |
Tamaño de las aspas del ventilador [mm] |
500 mm |
Tecnología |
Alternativo |
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Max] |
230 V |
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Min] |
230 V |
Tensión, 50 Hz [V] |
380 V |
Tensión, 50 Hz [V] [máx.] |
415 V |
Tipo |
Optyma™ Plus P00 |
Tipo cubierta/rejilla de ventilador |
H3 |
Tipo de condensador |
G7 |
Tipo de conexión |
SOLDAR |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Uso de segmento |
Baja presión de salida |
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] |
415 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] |
380 V |
Versión |
P00 |
Volumen interno de la batería del condensador |
1.62 mm³ |
Volumen recipiente [L] |
6.2 L |