Altura total [mm] |
813 mm |
Anchura [mm] |
1055 mm |
Aplicaciones |
LBP |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Compressor model |
CAJ2446Z |
Conexión de la línea de líquido [in] |
3/8 in |
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W] |
110 W |
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A] |
0.47 A |
Código eléctrico |
G |
Description |
OP-LPQM026AJP00G |
Diámetro del ventilador [mm] |
450 mm |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Family |
Optyma™ Plus |
Fase |
1 |
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h] |
3300 m³/h |
Frecuencia [Hz] |
50 Hz |
Fuente de alimentación del compresor [V] |
230/1/50 |
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] |
230/1/50 |
Grupo de productos |
Condensing Units |
Homologación del recipiente |
CE |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Longitud. [mm] |
430 mm |
MCC |
7.9 A |
Min fuse rating [A] |
10 A |
Model number |
OP-LPQM026AJP00G |
N.º de fases (compresor) |
1 |
N.º de fases (ventilador) |
1 |
Nivel de presión sonora, 50 Hz (@ 1 m de distancia) [db(A)] |
58 dBA |
Nivel de presión sonora, 50 Hz (@ 10 m de distancia) [db(A)] |
38 dBA |
Número de ventiladores |
1 |
Plataforma de velocidad |
Fixed-speed |
Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)] |
69 dBA |
Potencia de salida del ventilador @ 50 Hz [W] |
68 W |
Product Name Description |
Package unit |
Refrigerante(s) |
R404A R452A R507A |
Región |
África Asia Europa Oriente Próximo Pacífico |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
No |
Tamaño de la conexión de aspiración [in] |
1/2 in |
Tamaño de las aspas del ventilador [mm] |
450 mm |
Tecnología |
Alternativo |
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Max] |
230 V |
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Min] |
230 V |
Tensión, 50 Hz [V] |
220 V |
Tensión, 50 Hz [V] [máx.] |
240 V |
Tipo |
Optyma™ Plus P00 |
Tipo cubierta/rejilla de ventilador |
H2 |
Tipo de condensador |
D7 |
Tipo de conexión |
SOLDAR |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Uso de segmento |
Baja presión de salida |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] |
240 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] |
220 V |
Versión |
P00 |
Volumen interno de la batería del condensador |
0.58 L |