Solución de multieyector CTM

Mostrar 7 productos

CO2 Multi Ejector LE 400, CTM 1

Nombre de producto: Válvula de líquido CTM, CO2 Multi Ejector LE 400, Presión de trabajo máx. [bar]: 140.0, Intervalo de temperatura [°C] [Min]: -10, Intervalo de temperatura [°C] [Max]: 50

CO2 Multi Ejector HP 1875, CTM 6

Nombre de producto: Válvula de alta presión CTM, CO2 Multi Ejector HP 1875, Presión de trabajo máx. [bar]: 140.0, Intervalo de temperatura [°C] [Min]: -10, Intervalo de temperatura [°C] [Max]: 50

CO2 Multi Ejector HP 3875, CTM 6

Nombre de producto: Válvula de alta presión CTM, CO2 Multi Ejector HP 3875, Presión de trabajo máx. [bar]: 140.0, Intervalo de temperatura [°C] [Min]: -10, Intervalo de temperatura [°C] [Max]: 50

CO2 Multi Ejector LE 600, CTM 2

Nombre de producto: Válvula de líquido CTM, CO2 Multi Ejector LE 600, Presión de trabajo máx. [bar]: 140.0, Intervalo de temperatura [°C] [Min]: -10, Intervalo de temperatura [°C] [Max]: 50

CO2 Multi Ejector LE 200, CTM 1

Nombre de producto: Válvula de líquido CTM, CO2 Multi Ejector LE 200, Presión de trabajo máx. [bar]: 140.0, Intervalo de temperatura [°C] [Min]: -10, Intervalo de temperatura [°C] [Max]: 50

Ver: