Transmisor de presión, AKS 32, -1.00 bar - 6.00 bar, -14.50 psi - 87.02 psi
060G2000
Este producto ha sido descatalogado.
Tipo de conixión de Presión: NPT, Tamaño conexión Presión: 1/4-18
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Tipo de conixión de Presión: NPT, Tamaño conexión Presión: 1/4-18
Peso bruto | 0.206 Kg |
Peso neto | 0.189 Kg |
Volume | 0.53 Liter |
EAN | 5702422067689 |
Peso bruto | 0.206 Kg |
Peso neto | 0.189 Kg |
Volume | 0.53 Liter |
EAN | 5702422067689 |
+ alimentación | Pin 1 |
+ salida | Pin 3 |
- común | Pin 2 |
Ajuste punto cero y envergadura | No |
Amortiguadfor de impulsos | No |
Aprobación estándar |
6967179 E227388 E31024 |
Cantidad por formato de embalaje | 14 Uds. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clave de especificación | AKS 32-D533-A1EC04-0 |
Comentarios aprobación | ATEX Ex nA IIA T3 Gc |
Conex. elect. | Angular connector |
Conex. eléctricas Macho / Hembra | Macho y hembra |
Conexión de Presión estándar | ANSI/ASME B1.20.1 |
Conexión electrica estandar | EN 175301-803-A |
diafragma rasante | No |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formato de empaquetado | Multipack |
Grado de protección de la carcasa | IP65 |
Grupo de productos | Sensors |
Homologación |
ATEX GOST POCC cUR |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intrínsecamente seguro | No |
N.° de expediente SCIP | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
Nivel de clipping alto | 5.6 |
Nivel de clipping bajo | 0.1 |
No-linealidad BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
Nombre del producto en el expediente SCIP | AKS/MBS |
Número de artículo internacional | 5702422067689 |
Precisión, máx. +/- FS [%] | 0.8 % |
Precisión, típica +/- FS [%] | 0.3 % |
Presión Macho/Hembra | Macho |
Product Name Description | Transmisor de presión |
Rango de presión [psi] [máx.] | 87.02 psi |
Rango de presión [psi] [mín.] | -14.5 psi |
Rango de presión de control [bar] [Max] | 6 bar |
Rango de presión de control [bar] [Min] | -1 bar |
Rango de temp. compensada [°C] [máx.] | 40 °C |
Rango de temp. compensada [°C] [mín.] | -30 °C |
Rango de temp. compensada [°F] [máx.] | 104 °F |
Rango de temp. compensada [°F] [mín.] | -22 °F |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 185 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 85 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -40 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 185 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -40 °F |
Señal de salida [V] [máx.] | 5 V |
Señal de salida [V] [mín.] | 1 V |
Señal salida | Voltage |
Sobrecarga presión máx. [bar] | 33 bar |
Supply voltage [V] DC [max] | 30 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 10 V |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
Tamaño conex. elect. | Pg 9 |
Tamaño conexión Presión | 1/4-18 |
Tensión de alimentación [V] c.c. [máx.] | 30 V |
Tensión de alimentación [V] c.c. [mín.] | 10 V |
Tiempo de respuesta máximo [ms] | 4 ms |
Tipo | AKS 32 |
Tipo de conixión de Presión | NPT |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unidad de referencia de Presión | Gauge (relative) |
+ alimentación | Pin 1 |
+ salida | Pin 3 |
- común | Pin 2 |
Ajuste punto cero y envergadura | No |
Amortiguadfor de impulsos | No |
Aprobación estándar |
6967179 E227388 E31024 |
Cantidad por formato de embalaje | 14 Uds. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clave de especificación | AKS 32-D533-A1EC04-0 |
Comentarios aprobación | ATEX Ex nA IIA T3 Gc |
Conex. elect. | Angular connector |
Conex. eléctricas Macho / Hembra | Macho y hembra |
Conexión de Presión estándar | ANSI/ASME B1.20.1 |
Conexión electrica estandar | EN 175301-803-A |
diafragma rasante | No |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formato de empaquetado | Multipack |
Grado de protección de la carcasa | IP65 |
Grupo de productos | Sensors |
Homologación |
ATEX GOST POCC cUR |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intrínsecamente seguro | No |
N.° de expediente SCIP | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
Nivel de clipping alto | 5.6 |
Nivel de clipping bajo | 0.1 |
No-linealidad BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
Nombre del producto en el expediente SCIP | AKS/MBS |
Número de artículo internacional | 5702422067689 |
Precisión, máx. +/- FS [%] | 0.8 % |
Precisión, típica +/- FS [%] | 0.3 % |
Presión Macho/Hembra | Macho |
Product Name Description | Transmisor de presión |
Rango de presión [psi] [máx.] | 87.02 psi |
Rango de presión [psi] [mín.] | -14.5 psi |
Rango de presión de control [bar] [Max] | 6 bar |
Rango de presión de control [bar] [Min] | -1 bar |
Rango de temp. compensada [°C] [máx.] | 40 °C |
Rango de temp. compensada [°C] [mín.] | -30 °C |
Rango de temp. compensada [°F] [máx.] | 104 °F |
Rango de temp. compensada [°F] [mín.] | -22 °F |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 185 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 85 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -40 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 185 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -40 °F |
Señal de salida [V] [máx.] | 5 V |
Señal de salida [V] [mín.] | 1 V |
Señal salida | Voltage |
Sobrecarga presión máx. [bar] | 33 bar |
Supply voltage [V] DC [max] | 30 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 10 V |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
Tamaño conex. elect. | Pg 9 |
Tamaño conexión Presión | 1/4-18 |
Tensión de alimentación [V] c.c. [máx.] | 30 V |
Tensión de alimentación [V] c.c. [mín.] | 10 V |
Tiempo de respuesta máximo [ms] | 4 ms |
Tipo | AKS 32 |
Tipo de conixión de Presión | NPT |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unidad de referencia de Presión | Gauge (relative) |