Termostatos

Se muestra(n) 150 producto(s)

Presostato, RT116

Nombre de producto: Presostato, Tipo: RT116, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Rango regulación [psig] Pe: 14.50 - 145.00, Rango regulación [bar] Pe: 1.00 - 10.00, Tamaño conexión Presión: 3/8, Tipo de conixión de Presión: G, Presión Macho/Hembra: Macho

Termostato, RT101

Nombre de producto: Termostato, Tipo: RT101, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Intervalo de temperatura [°C] [Min]: 25, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Intervalo de temperatura [°C] [Max]: 90

Termostato, RT101

Nombre de producto: Termostato, Tipo: RT101, Función rearme: Manual máx., Función contacto: SPDT, Intervalo de temperatura [°C] [Min]: 25, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Intervalo de temperatura [°C] [Max]: 90

Termostato, RT101

Nombre de producto: Termostato, Tipo: RT101, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Intervalo de temperatura [°C] [Min]: 25, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Intervalo de temperatura [°C] [Max]: 90

Termostato, RT101

Nombre de producto: Termostato, Tipo: RT101, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Intervalo de temperatura [°C] [Min]: 25, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Intervalo de temperatura [°C] [Max]: 90

Ver: