Accesorios de productos |
Accesorios genéricos |
Ajuste |
Corte por caída de presión |
Ajuste de fábrica[psig] |
9 psig |
Ajustes de fábrica [bar] |
0.65 bar |
Cantidad por formato de embalaje |
21 Uds. |
China RoHS compliance |
Yes |
Clase de contacto |
AC15=2 A, 250 V DC13=0.2 A, 250 V |
Conex. elect. |
Entrada de cables roscada |
Conex. eléctricas Macho / Hembra |
Hembra |
Conexión de Presión estándar |
DIN 8906 |
Conexión electrica estandar |
DIN 40430 |
Descripción del producto |
Presostato dif. |
Diferencial contacto [bar] |
0.2 bar |
EN 60947 Propiedades de cableado |
Flex., casquillos: 0,2-1,0 mm2 Flex., sin casquillos: 0,2-1,5 mm2 Sólido/trenzado: 0,2-1,5 mm2 |
EN 60947 Propiedades eléctricas |
Grado de polución: 3 Tensión nominal de impulsos: 4 kV Protección contra cortocircuito, fusible: 2 A Aislamiento: 250 V |
Equipamiento |
Relé de tiempo térmico |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Formato de empaquetado |
Multipack |
Función contacto |
SPDT |
Función rearme |
Manual mín. |
Grado de protección de la carcasa |
IP20 |
Grupo de productos |
Switches and thermostats |
Homologación |
CCC CE CMIM EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LVD RINA RoHS RoHS China TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
N.° de expediente SCIP |
d6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658 |
Norma de especificación eléctrica |
EN 60947-5 |
Other RoHS documentation |
Saudi Arabia RoHS |
Presión de prueba Max. [bar] Pe |
22 bar |
Presión de prueba máx. [psig] |
319 psig |
Presión de trabajo máx. [bar] |
17 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] |
245 psig |
Presión Macho/Hembra |
Macho |
Product Name Description |
Presostato diferencial |
Rango de ajuste de presión dif. [bar] [máx.] |
4.5 bar |
Rango de ajuste de presión dif. [bar] [mín.] |
0.3 bar |
Rango de ajuste de presión dif. [MPa] [máx.] |
0.45 MPa |
Rango de ajuste de presión dif. [MPa] [mín.] |
0.03 MPa |
Rango de ajuste de presión dif. [psi] [máx.] |
65 psi |
Rango de ajuste de presión dif. [psi] [mín.] |
4.3 psi |
Rango de funcionamiento lado LP [bar] Pe [máx.] |
12 bar |
Rango de funcionamiento lado LP [bar] Pe [mín.] |
-1 bar |
Rango de funcionamiento lado LP [psig] Pe [máx.] |
175 psig |
Rango de funcionamiento lado LP [psig] Pe [mín.] |
-15 psig |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] |
60 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] |
-40 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] |
140 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] |
-40 °F |
Refrigerante(s) |
R11 R113 R12 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B |
Refrigerantes homologados por UL |
R11 R113 R12 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B |
Reparable |
No |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño conex. elect. |
Pg 13.5 |
Tamaño conexión Presión |
1/4 in |
Temp. Amb. Nota |
Bellows max 100 °C/212 °F |
Tiempo de desconexión [s] |
120 s |
Tipo |
MP55 |
Tipo de conixión de Presión |
Abocardada |
UK RoHS compliance |
Out of scope |