Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 30 producto(s)
Tipo: MCHE D1000-C, Designación de tipo: D1000-C, 300.7, 332, Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 121
Tipo: MCHE D1100-C, Designación de tipo: D1100-C, 347.7, 387, Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 121
Tipo: MCHE D1200-C, Designación de tipo: D1200-C, 432.3, 462, Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 121
Tipo: MCHE D1300-C, Designación de tipo: D1300-C, 516.9, 552, Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 121
Tipo: MCHE D1400-C, Designación de tipo: D1400-C, 770.7, 800, Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 121