Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 9 producto(s)
Tipo conex. entrada: Soldar, ODM, Tamaño entrada [in]: 1/2 IN, Presión de trabajo máx. [bar]: 48.0, Nº de orificios: 4, Tamaño salida [in]: 3/16 IN
Tipo conex. entrada: Soldar, ODM, Presión de trabajo máx. [bar]: 48.0, Nº de orificios: 2
Tipo conex. entrada: Soldar, ODM, Presión de trabajo máx. [bar]: 48.0, Nº de orificios: 3
Tipo conex. entrada: Soldar, ODM, Tamaño entrada [in]: 1/2 IN, Presión de trabajo máx. [bar]: 48.0, Nº de orificios: 2, Tamaño salida [in]: 1/4 IN
Tipo conex. entrada: Soldar, ODM, Tamaño entrada [in]: 1/2 IN, Presión de trabajo máx. [bar]: 48.0, Nº de orificios: 3, Tamaño salida [in]: 1/4 IN