Distribuidor de refrigerante, RD 21, 3 Uds., 5.00 mm

069G000803

Tipo conex. entrada: Soldar, ODM, Nº de orificios: 3, Presión de trabajo máx. [bar]: 49.0, Tamaño boquilla [mm]: 5.00

Detalles del producto

Peso bruto 0.038 Kg
Peso neto 0.038 Kg
Volume 0.053 Liter
EAN 5702422120018

 

Cantidad por formato de embalaje 24 Uds.
China RoHS compliance Yes
Designación de tipo RD21-A05-B03
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Paquete industrial
Grupo de productos Refrigerant distributors
Homologación UL
In scope of WEEE and contain batteries No
N.° de expediente SCIP 504abea3-a79e-43b8-bdc0-d22e5694eec9
Nombre del producto en el expediente SCIP Pressure switch(6)
Nº de orificios 3 Uds.
Presión de trabajo máx. [bar] 49 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 711 psig
Product Name Description Distribuidor de refrigerante
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño boquilla [mm] 5 mm
Tamaño cuerpo 21
Tamaño entrada [mm] 12 mm
Tamaño salida [mm] 6 mm
Tipo RD 21
Tipo conex. entrada Soldar, ODM
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality