Termostato estándar, B0

077B0033

Tipo: B0, Designación de tipo: Termostato estándar, Utilizado para el producto: Frigoríficos, Máx. temp. enganche [°C]: 2.5, Corte a máx. temp. [°C]: -5.0, Temp. mín. enganche [°C]: -13.5, Temp. mín. corte [°C]: -24.5, Longitud del tubo capilar [mm]: 1200

Detalles del producto

Peso bruto 0.088 Kg
Peso neto 0.083 Kg
Volume 0.236 Liter
EAN 5702424004125

 

Ajustado a presión [mm Hg] 760 mmHg
Cantidad por formato de embalaje 100 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Corte a máx. temp. [°C] -5 °C
Designación de tipo Termostato estándar
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Paquete industrial
Grupo de productos Mechanical cold controls
Homologación BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Longitud del tubo capilar [mm] 1200 mm
Máx. temp. enganche [°C] 2.5 °C
Posición de ajuste CALOR
Product Name Description Termostato
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -25 °C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Temp. mín. corte [°C] -24.5 °C
Temp. mín. enganche [°C] -13.5 °C
Terminales 6,3 x 0,8 mm All
Tipo B0
UK RoHS compliance Out of scope
Utilizado para el producto Frigoríficos

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality