B0
B0

077B0024

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.
Customer Service Center

Tipo: B0, Máx. temp. enganche [°C]: -13.0, Corte a máx. temp. [°C]: -21.0, Temp. mín. enganche [°C]: -20.4, Temp. mín. corte [°C]: -30.5, Longitud del tubo capilar [mm]: 800

Detalles del producto

Peso bruto 0.08 kg
Peso neto 0.08 kg
EAN 5702424002787

 

Ajustado a presión [mm Hg] 760 mmHg
Cantidad por formato de embalaje 100 pc
Corte a máx. temp. [°C] -21 °C
Formato de empaquetado Paquete industrial
Grupo de productos Mechanical Cold Controls
Longitud del tubo capilar [mm] 800 mm
Máx. temp. enganche [°C] -13 °C
Nombre de producto Termostato
Posición de ajuste CALOR
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -25 °C
Temp. mín. corte [°C] -30.5 °C
Temp. mín. enganche [°C] -20.4 °C
Terminales 6,3 X 0,8 MM ALL
Tipo B0

Accesorios

Repuestos

Replacement

Replacement

Replacement

Servicios