Administrador de sistemas, AK-SM 850
Administrador de sistemas, AK-SM 850

080Z4001

Tipo de controlador: Administrador de sistemas, Área de aplicación: Licencia de refrigeración, Tipo de comunicación: ETHER; LON RS485; MODBUS; RS485

Detalles del producto

Peso bruto 2.47 kg
Peso neto 1.78 kg
EAN 5702428816809

 

Cantidad por formato de embalaje 1 pc
Digital outputs (DO) [pc] 2 pc
Display on front
Equipamiento
Formato de empaquetado Paquete individual
Frecuencia [Hz] 50/60 Hz
Función Registro de datos, unidad de monitorización
Further information c/ Pantalla y teclado
Grado de protección de la carcasa IP20
Grupo de productos Soluciones de monitorización
Homologación C-TICK
CE
LISTADO POR C UL US
CMIM
Idioma del producto Chino
Checo
Danés
Holandés
Inglés
Francés
Alemán
Húngaro
Italiano
Polaco
Portugués
Ruso
Español
Nombre de producto Administrador de sistemas
Supply voltage [V] a.c. [Max] 240 V
Supply voltage [V] a.c. [Min] 100 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] 240 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] 100 V
Tipo AK-SM 850
Tipo de comunicación ETHER
LON RS485
MODBUS
RS485
Tipo de controlador Administrador de sistemas
Área de aplicación Licencia de refrigeración

Accesorios

Repuestos

Replacement

Replacement

Replacement

Servicios