Controlador de cámara frigorífica, AK-RC101
Controlador de cámara frigorífica, AK-RC101

080Z3200

Función: Control de cámaras frigoríficas, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230.0, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1

Detalles del producto

Peso bruto 1.65 kg
Peso neto 1.3 kg
EAN 5702428170444

 

Cantidad por formato de embalaje 1 pc
Consumo eléctrico [VA] 7 VA
Display on front
Equipamiento Incl. 2 Sensores
Formato de empaquetado Paquete individual
Frecuencia [Hz] 50/60 Hz
Función Control de cámaras frigoríficas
Grado de protección de la carcasa IP65
Grupo de productos Evaporador y control de cámara
Homologación CE
Nombre de producto Controlador de cámara frigorífica
Number of Compressors max. 1 pc
Observaciones PIN C: CÓDIGO 8 ALTA - BAJA:148 BAR
Tensión de alimentación [V] c.a. 230 V
Tensión de alimentación [V] c.a. 230 V
Tipo AK-RC101
Tipo de controlador Control Optyma. Monofásico (2HP)
Tipo salida válvula (TXV)
Área de aplicación Unidad condensadora

Accesorios

Repuestos

Replacement

Replacement

Replacement

Servicios