Controlador de capacidad, AK-PC 710
080Z0106
Función: Conexiones fijas IO, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Tipo de comunicación: LON RS485; RS232, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Función: Conexiones fijas IO, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Tipo de comunicación: LON RS485; RS232, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1
Peso bruto | 0.93 kg |
Peso neto | 0.65 kg |
EAN | 5702423287048 |
Peso bruto | 0.93 kg |
Peso neto | 0.65 kg |
EAN | 5702423287048 |
Cantidad por formato de embalaje | 1 pc |
Consumo eléctrico [VA] | 8 VA |
Digital outputs (DO) [pc] | 8 pc |
Display - opciones |
EKA 163B EKA 164B EKA 166 |
Display on front | No |
Entrada analogica | 11 pc |
Equipamiento |
|
Formato de empaquetado | Paquete individual |
Frecuencia [Hz] | 50/60 Hz |
Función | Conexiones fijas IO |
Further information | Velocidad, paso |
Grupo de productos | Control para compresor/condensador |
Homologación |
C-TICK CE EAC LLC CDC TYSK cURus |
Idioma del producto |
Holandés Inglés Francés Alemán Italiano Español |
Nombre de producto | Controlador de capacidad |
Number of Compressors max. | 6 pc |
Product accessories | Electron. control accessories |
Reparable | No |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Tensión de alimentación [V] c.a. | 24 V |
Tensión de alimentación [V] c.c. | 24 V |
Tipo | AK-PC 710 |
Tipo de comunicación |
LON RS485 RS232 |
Tipo de controlador | Controlador de capacidad |
Área de aplicación | Control de capacidad |
Cantidad por formato de embalaje | 1 pc |
Consumo eléctrico [VA] | 8 VA |
Digital outputs (DO) [pc] | 8 pc |
Display - opciones |
EKA 163B EKA 164B EKA 166 |
Display on front | No |
Entrada analogica | 11 pc |
Equipamiento |
|
Formato de empaquetado | Paquete individual |
Frecuencia [Hz] | 50/60 Hz |
Función | Conexiones fijas IO |
Further information | Velocidad, paso |
Grupo de productos | Control para compresor/condensador |
Homologación |
C-TICK CE EAC LLC CDC TYSK cURus |
Idioma del producto |
Holandés Inglés Francés Alemán Italiano Español |
Nombre de producto | Controlador de capacidad |
Number of Compressors max. | 6 pc |
Product accessories | Electron. control accessories |
Reparable | No |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Tensión de alimentación [V] c.a. | 24 V |
Tensión de alimentación [V] c.c. | 24 V |
Tipo | AK-PC 710 |
Tipo de comunicación |
LON RS485 RS232 |
Tipo de controlador | Controlador de capacidad |
Área de aplicación | Control de capacidad |