Aceite |
PVE |
Aceite incorporado |
Carga de aceite inicial |
Altura de conexión de descarga [mm] |
519 mm |
Altura de la conexión de aspiración [mm] |
369 mm |
Altura total [mm] |
545 mm |
Anchura [mm] |
232 mm |
Carga de aceite [L] |
2.66 L |
Carga de refrigerante [kg] [Max] |
7.26 kg |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Clase de protección IP |
IP22 |
Color |
Negro |
Conexiones eléctricas |
Conectores tornillo 10-32 UNF × 9,5 |
Control de capacidad |
Velocidad fija |
Código de configuración |
Individual |
Description |
HCP120T4 |
Diámetro [mm] |
184 mm |
Economizador |
No |
Ecualización de gas |
Ninguna |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
HCP |
Fase |
3 |
Formato de empaquetado |
Paquete individual/pallet |
Frecuencia [Hz] |
50/60 |
Fuente de alimentación del compresor [V] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Grupo de productos |
Hermetic compressors |
Homologación |
CE UL UKCA |
Igualación de aceite |
None |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Instrucciones incorporadas |
Instrucciones de instalación |
Longitud. [mm] |
232 mm |
LRA |
140 A |
Material de la conexión de aspiración |
- |
Max pressure (PS) - high side |
31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side |
26.2 bar |
MCC |
25 A |
Model number |
HCP120T4LC6 |
Montaje del visor |
None |
N.° de expediente SCIP |
6987e9ab-f9b7-473c-9c29-6cb05443e8ef |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Norma del racor |
ODF |
Número de arranques por hora [Max] |
12 |
Número de esquema |
0SR4103B-2 |
Par de la conexión a tierra [Nm] |
2 N-m |
Par de la conexión eléctrica [Nm] |
3 N-m |
Product Name Description |
Scroll compressor HCP |
Protección de motor |
Protector de sobrecarga interno |
Puerto medidor HP |
None |
Puerto medidor LP |
None |
Referencias de aceite |
320HV |
Refrigerante(s) |
R407C |
Resistencia del bobinado 1-2 [Ohm] |
1.13 |
Resistencia del bobinado 1-3 [Ohm] |
1.11 |
Resistencia del bobinado 2-3 [Ohm] |
1.1 |
RLA |
19.2 A |
Soporte incorporado |
Kit de montaje con amortiguadores y manguitos |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de la conexión de aspiración [in] |
1 1/8 in |
Tamaño de la conexión de descarga [in] |
7/8 in |
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] |
1 1/8 in |
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] |
7/8 in |
Tecnología |
Scroll |
Tipo |
HCP120 |
Tipo de conexión |
Soldar cobre |
Técnica de la marca |
Compresor scroll |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Unidades de empaquetadura |
16 |
Uso de segmento |
Aire acondicionado |
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] |
415 V |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] |
460 V |
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] |
457 V |
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] |
506 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] |
380 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] |
460 V |
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] |
342 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] |
414 V |
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] |
2900 rpm |
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] |
3500 rpm |
Viscosidad [cP] |
68 cP |
Volumen desplazam. [cm3] |
162.4 cm³ |