Se muestra(n) 251 producto(s)

032U7183

Válvula solenoide, EV220B, Función: NO, G, 1 1/4, 18.000 m³/h, NBR

Recomendaciones del medio: Water,Brine,Oil,Air, Homologación: DNVGL-CG-0339; CE; UKCA, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2

032U7184

Válvula solenoide, EV220B, Función: NO, G, 1 1/2, 24.000 m³/h, NBR

Recomendaciones del medio: Water,Brine,Oil,Air, Homologación: DNVGL-CG-0339; CE; UKCA, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2

032U7185

Válvula solenoide, EV220B, Función: NO, G, 2, 40.000 m³/h, NBR

Recomendaciones del medio: Water,Brine,Oil,Air, Homologación: DNVGL-CG-0339; CE; UKCA, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2

032U7520

Válvula solenoide, EV220B, Función: NC, NPT, 1/2, 1.500 m³/h, FKM

Recomendaciones del medio: Oil,Comp.Air,Vacuum, Homologación: DNVGL-CG-0339, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2

032U7526

Válvula solenoide, EV220B, Función: NC, NPT, 1, 6.000 m³/h, FKM

Recomendaciones del medio: Oil,Comp.Air,Vacuum, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2

032U7532

Válvula solenoide, EV220B, Función: NC, NPT, 1/2, 4.000 m³/h, EPDM

Recomendaciones del medio: Water & Brine, Homologación: DNVGL-CG-0339, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2

032U7533

Válvula solenoide, EV220B, Función: NC, NPT, 3/4, 8.000 m³/h, EPDM

Recomendaciones del medio: Water & Brine, Homologación: DNVGL-CG-0339, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2

032U7534

Válvula solenoide, EV220B, Función: NC, NPT, 1, 11.000 m³/h, EPDM

Recomendaciones del medio: Water & Brine, Homologación: DNVGL-CG-0339, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2

032U7536

Válvula solenoide, EV220B, Función: NC, NPT, 1 1/2, 24.000 m³/h, EPDM

Recomendaciones del medio: Water & Brine, Homologación: DNVGL-CG-0339; PED; CE; UKCA, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2

032U7537

Válvula solenoide, EV220B, Función: NC, NPT, 2, 40.000 m³/h, EPDM

Recomendaciones del medio: Technical & Soft Water, Homologación: PED; CE; UKCA, Material del cuerpo: Latón DZR, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2

032U7538

Válvula solenoide, EV220B, Función: NC, NPT, 1/2, 4.000 m³/h, FKM

Recomendaciones del medio: Oil,Comp.Air,Vacuum, Homologación: DNVGL-CG-0339; UL; EAC; LLC CDC EURO-TYSK, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2

032U7539

Válvula solenoide, EV220B, Función: NC, NPT, 3/4, 8.000 m³/h, FKM

Recomendaciones del medio: Oil,Comp.Air,Vacuum, Homologación: DNVGL-CG-0339, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2

032U7540

Válvula solenoide, EV220B, Función: NC, NPT, 1, 11.000 m³/h, FKM

Recomendaciones del medio: Oil,Comp.Air,Vacuum, Homologación: DNVGL-CG-0339, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2

032U7541

Válvula solenoide, EV220B, Función: NC, NPT, 1 1/4, 18.000 m³/h, FKM

Recomendaciones del medio: Oil,Comp.Air,Vacuum, Homologación: DNVGL-CG-0339; PED; CE; UKCA, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2

032U7542

Válvula solenoide, EV220B, Función: NC, NPT, 1 1/2, 24.000 m³/h, FKM

Recomendaciones del medio: Oil,Comp.Air,Vacuum, Homologación: DNVGL-CG-0339; PED; CE; UKCA, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2

032U7543

Válvula solenoide, EV220B, Función: NC, NPT, 2, 40.000 m³/h, FKM

Recomendaciones del medio: Oil,Comp.Air,Vacuum, Homologación: PED; CE; UKCA, Material del cuerpo: Latón DZR, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2

032U8080

Válvula solenoide, EV224B, Función: NC, G, 1/2, 4.000 m³/h, FKM

Recomendaciones del medio: Aire comprimido, Homologación: DNVGL-CG-0339, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2

032U8115

Válvula solenoide, EV220B, Función: NC, G, 1/2, 4.00 m³/h, EPDM

Recomendaciones del medio: Water & Brine, Homologación: DNVGL-CG-0339; GL; PZH, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2

032U8120

Válvula solenoide, EV220B, Función: NC, G, 3/4, 8.000 m³/h, EPDM

Recomendaciones del medio: Water & Brine, Homologación: DNVGL-CG-0339; GL; PZH, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2

032U8125

Válvula solenoide, EV220B, Función: NC, G, 1, 11.000 m³/h, EPDM

Recomendaciones del medio: Water & Brine, Homologación: DNVGL-CG-0339; GL; PZH, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2

Ver: