Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 14 producto(s)
Intervalo de temperatura [°C]: -25 - 15, MOP [°C]: 20, Capacidades orificio [kW]: 2.10, Capacidades orificio[TR]: 0.60, Equilibrado de la presión: Compensación interna
Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 10, Capacidades orificio [kW]: 1.60, Capacidades orificio[TR]: 0.45, Equilibrado de la presión: Compensación interna
Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 10, Capacidades orificio [kW]: 1.60, Capacidades orificio[TR]: 0.45, Equilibrado de la presión: Compensación interna
Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 10, Capacidades orificio [kW]: 2.10, Capacidades orificio[TR]: 0.60, Equilibrado de la presión: Compensación interna
Intervalo de temperatura [°C]: -25 - 15, MOP [°C]: 20, Capacidades orificio [kW]: 2.10, Capacidades orificio[TR]: 0.60, Equilibrado de la presión: Compensación interna