Válvula de expansión termostática, TD 1, R134a; R513A
Válvula de expansión termostática, TD 1, R134a; R513A

068N2006

Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 10, Capacidades orificio [kW]: 1.60, Capacidades orificio[TR]: 0.45, Equilibrado de la presión: Compensación interna

Detalles del producto

Peso bruto 0.17 kg
Peso neto 0.15 kg
EAN 5702428906999

 

Accesorios de productos Accesorios TEV
Ajuste de fábrica[psig] 36.7 psig
Ajustes de fábrica [bar] 2.53 bar
Balanced Port No
Cantidad por formato de embalaje 20 pc
Capacidades orificio [kW] 1.6 kW
Capacidades orificio[TR] 0.45 tons
Cond. cap. nominal Rango N [IMP] tcond=90 °F
tevap=41 °F
tliq=82 °F
Cond. cap. nominal rango N [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
Descripción del producto Válvula expans. termostática
Dirección Paso en ángulo
Dirección del caudal Flujo único
Equilibrado de la presión Compensación interna
Filtro Integrado
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de productos Válvulas de expansión
Homologación EAC
LLC CDC TYSK
Indicador de sentido de flujo Estampado flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 10 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -40 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 50 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -40 °F
Long. tubo capilar [in] 30 in
Longitud del tubo capilar [mm] 750 mm
Material de conexión Cobre
Material del cuerpo Latón
Nombre de la familia de productos TD1
Nombre de producto Válvula de expansión termostática
Piezas incluídas Clip del bulbo
Presión de trabajo máx. [bar] 34 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 500 psig
Recalentamiento estático (RE) [°F] 5.4 °F
Recalentamiento estático (SS) [°C] 3 °C
Refrigerante(s) R134a
R513A
Regulable No
Reparable No
Tamaño entrada [in] 1/4 in
Tamaño orificio 2
Tamaño salida [in] 3/8 in
Temp. cuerpo válvula máx. [°C] 150 °C
Temp. cuerpo válvula máx. [°F] 302 °F
Temperatura de bulbo máx. [°C] 120 °C
Temperatura de bulbo máx. [°F] 248 °F
Temperatura máx. de elemento [°C] 100 °C
Temperatura máx. de elemento [°F] 210 °F
Tipo TD 1
Tipo conex. entrada Soldar, ODF
Tipo conex. salida Soldar, ODF

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality