Válvula de expansión electrónica, AKV 10PS4

068F5174

Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tamaño entrada [mm]: 10.00, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Tamaño salida [mm]: 12.00

Detalles del producto

Peso bruto 0.379 Kilogram
Peso neto 0.266 Kilogram
Volume 0.949 Liter
EAN 5702428943352

 

Accesorios de productos Electric valve accessories
Actuador [mm] 13.5 mm
Bobina No
Cantidad por formato de embalaje 16 Uds.
Capacidad nominal R744 [kW] 5.3 kW
China RoHS compliance Out of scope
Designación de tipo Válvula de expansión electrónica
Dirección Paso en ángulo
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
Formato de empaquetado Paquete industrial
Función NC
Grupo de productos Expansion valves
Homologación LISTADO POR C UL US
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
In scope of WEEE and contain batteries No
MOPD [bar/psi] 55 bar/798 psi Coil Dependent
N.° de expediente SCIP 42978228-2cb2-4cc8-8e34-6ceb39385da
ODP mín. [bar] 0.1 bar
Opción de funcionamiento manual No
OPD mín. [psi] 1.45 psi
Presión de trabajo máx. [bar] 90 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 1305 psig
Product Name Description Válvula de expansión electrónica
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 120 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -58 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 60 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -50 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 140 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -58 °F
Refrigerante(s) R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R469A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R744
Refrigerantes homologados por UL R1233zd(E)
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R744
Reparable Electric valve spare parts
Tamaño del orificio [mm] 3 mm
Tamaño entrada [mm] 10 mm
Tamaño salida [mm] 12 mm
Temp. ambiente -50 - 50 °C
Tipo AKV 10PS4
Tipo conex. entrada Soldar, ODF
Tipo conex. salida Soldar, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
Valor Cv [gal/min] 0.06 gal/min
Valor Kv [m³/h] 0.046 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality