Válvula de expansión electrónica, AKV 10P5

068F5205

Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tamaño entrada [mm]: 10, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Tamaño salida [mm]: 12.00

Detalles del producto

Peso bruto 0.344 Kilogram
Peso neto 0.301 Kilogram
Volumen 1.166 Liter
EAN 5702428674010

 

Accesorios de productos Electric valve accessories
Actuador [mm] 13.5 mm
Bobina No
Cantidad por formato de embalaje 18 Uds.
Capacidad nominal R744 [kW] 5.3 kW
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Designación de tipo Válvula de expansión electrónica
Dirección Paso en ángulo
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Función NC
Grupo de productos Expansion valves
MOPD [bar/psi] 55 bar/798 psi Coil Dependent
Nombre de producto Válvula de expansión electrónica
ODP mín. [bar] 0 bar
Opción de funcionamiento manual No
OPD mín. [psi] 0 psi
Presión de trabajo máx. [bar] 90 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 1305 psig
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 120 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -58 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 60 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -50 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 140 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -58 °F
Refrigerante(s) R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R469A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R744
Refrigerantes homologados por UL R1233zd(E)
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R744
Reparable Electric valve spare parts
Tamaño del orificio [mm] 1.3 mm
Tamaño entrada [mm] 10 mm
Tamaño salida [mm] 12 mm
Temp. ambiente -50 - 50 °C
Tipo AKV 10P5
Tipo conex. entrada Soldar, ODF
Tipo conex. salida Soldar, ODF
UL evaluated Yes
Valor Cv [gal/min] 0.07 gal/min
Valor Kv [m³/h] 0.06 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality