MBT 3560, 100 mm, G,1/2

084Z4044

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Tamaño conex. elect.: Pg 9, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti

Detalles del producto

Peso bruto 0.214 Kilogram
Peso neto 0.166 Kilogram
Volumen 0.69 Liter
EAN 5702423206506

 

Cantidad por formato de embalaje 13 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Conex. elect. Angular connector
Conex. eléctricas Macho / Hembra Macho y hembra
Conex. proceso Macho/Hembra Macho
Conexión electrica estandar EN 175301-803-A
Contain batteries No
Designación de tipo MBT 3560-0001-0100-12-420
Diametro tubo protección [mm] 8 mm
Diámetro del tubo de protección [in] 0.315 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento sensor [ud.] 1 Uds.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP65
Grupo de productos Sensors
In scope of WEEE Yes
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 200 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 392 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -58 °F
Long. pieza inserción [mm] 100 mm
Longitud de extensión [in] 1.3 in
Longitud de extensión [mm] 33 mm
longitud de inserción [in] 3.94 in
Material de conexión Acero inoxidable
Material de la conexión de proceso Acero inoxidable
Material de protección de las tuberías AISI 316 Ti
Módulo de sensor Fijo
N.° de expediente SCIP 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f
Nombre de producto Temperature transmitter
Nombre del producto en el expediente SCIP Sensor MBT 3560
Norma de conexión ISO 228
Normativa conex. proceso ISO 228-1-A
Rango de ajuste de transmisor [°C] [máx.] 200 °C
Rango de ajuste de transmisor [°C] [mín.] -50 °C
Rango de ajuste de transmisor [°F] [máx.] 392 °F
Rango de ajuste de transmisor [°F] [mín.] -58 °F
Resistencia del elemento sensor [kΩ] 1000
Señal de salida [mA] [máx.] 20 mA
Señal de salida [mA] [mín.] 4 mA
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño conex. elect. Pg 9
Tamaño de la conexión de proceso 1/2
Temp. amb. máx. [°C] 85 °C
Temp. amb. máx. [°F] 185 °F
Tipo MBT 3560
Tipo conex. proceso G
Tipo de cable N/A
Tipo de conexión G
Tipo de elemento sensor Pt
Tipo de inserción Fijo
Tipo de transmisor Integrado
Tolerancia del elemento sensor < ± 1% FS

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality