Temperature sensor, MBT 3270, 50 mm, G,1/2

084Z2436

Temperature range [°C]: -50 - 150, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 100, Protection tube material: AISI 316, Electrical connection: M12 x 1, Electrical connection size: 4 pin

Detalles del producto

Peso bruto 0.082 Kg
Peso neto 0.081 Kg
Volume 0.077 Liter
EAN 5702428972345

 

Cables [uds.] 4 Uds.
Cantidad por formato de embalaje 40 Uds.
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Conex. elect. M12 x 1
Conex. eléctricas Macho / Hembra Macho
Conex. proceso Macho/Hembra Macho
Conexión electrica estandar IEC 61076-2-101
Designación de tipo MBT 3270-00001-050-20F20
Diametro tubo protección [mm] 6 mm
Diámetro del tubo de protección [in] 0.24 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elemento sensor [ud.] 1 Uds.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP65
Grupo de productos Sensors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 150 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 302 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -58 °F
Long. pieza inserción [mm] 50 mm
longitud de inserción [in] 1.97 in
Material de protección de las tuberías AISI 316
Módulo de sensor Fijo
N.° de expediente SCIP 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Norma del elemento sensor EN 60751
Normativa conex. proceso ISO 228-1-A
Product Name Description Temperature sensor
Resistencia del elemento sensor [kΩ] 100
Señal salida Ohm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. 4 pin
Tamaño de la conexión de proceso 1/2
Temp. amb. máx. [°C] 125 °C
Temp. amb. máx. [°F] 257 °F
Tipo MBT 3270
Tipo conex. proceso G
Tipo de conexión G
Tipo de elemento sensor Pt
Tolerancia del elemento sensor Clase B
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality