Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 10 producto(s)
Transmisor de presión, MBS 9200, 0.00 bar - 0.10 bar, 0.00 psi - 1.45 psi
Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Conector, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 9200-B311-A1GB04-1
Transmisor de presión, MBS 9200, 0.00 bar - 0.25 bar, 0.00 psi - 3.63 psi
Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Conector, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 9200-B511-A1GB04-1
Transmisor de presión, MBS 9200, 0.00 bar - 0.15 bar, 0.00 psi - 2.18 psi
Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Conector, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 9200-B411-A1GB04-1
Transmisor de presión, MBS 9200, -0.02 bar - 0.02 bar, -0.29 psi - 0.29 psi
Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Conector, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 9200-A111-A1GB08-1
Transmisor de presión, MBS 9200, 0.00 bar - 0.15 bar, 0.00 psi - 2.18 psi
Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Conector, Tipo de conixión de Presión: M, Tamaño conexión Presión: 14 x 1.5, Clave de especificación: MBS 9200-B411-A1FA09-1