Transmisor de presión, MBS 9200, 0.00 bar - 0.15 bar, 0.00 psi - 2.18 psi
064G5227
Este producto ha sido descatalogado.
Tipo de conixión de Presión: M, Tamaño conexión Presión: 14 x 1.5
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Tipo de conixión de Presión: M, Tamaño conexión Presión: 14 x 1.5
Peso bruto | 0.166 Kg |
Peso neto | 0.162 Kg |
Volume | 0.251 Liter |
EAN | 5702428907033 |
Peso bruto | 0.166 Kg |
Peso neto | 0.162 Kg |
Volume | 0.251 Liter |
EAN | 5702428907033 |
+ alimentación | Pin 1 |
- común | Pin 2 |
Amortiguadfor de impulsos | No |
Cantidad por formato de embalaje | 20 Uds. |
Clave de especificación | MBS 9200-B411-A1FA09-1 |
Conex. elect. | Angular connector |
Conex. eléctricas Macho / Hembra | Macho |
Conexión de Presión estándar | ISO 6149-2 |
Conexión de presión HEX [mm] | 27 mm |
Conexión electrica estandar | EN 175301-803-A |
Durabilidad P a 10-90 % FS | 10000000 |
Err. pos. montaje a 180° ±FS(%) | 0.35 % |
Formato de empaquetado | Multipack |
Grado de protección de la carcasa | IP65 |
Grupo de productos | Sensors |
Histéresis y repeti. ±FS [%] | 0.1 % |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intrínsecamente seguro | No |
No-linealidad BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
Nombre de producto | Transmisor de presión |
Par de montaje recomendado [Nm] | 25 nm |
Precisión a temp. ref. evap. ±FS típ. [%] | 0.5 % |
Presión de ruptura [bar] | 50 bar |
Presión Macho/Hembra | Macho |
Rango de presión [psi] [máx.] | 2.18 psi |
Rango de presión [psi] [mín.] | 0 psi |
Rango de presión de control [bar] [Max] | 0.15 bar |
Rango de presión de control [bar] [Min] | 0 bar |
Rango de temp. compensada [°C] [máx.] | 80 °C |
Rango de temp. compensada [°C] [mín.] | 0 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 100 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -25 °C |
Rango de temperatura de almacenamiento [°C] [máx.] | 125 °C |
Rango de temperatura de almacenamiento [°C] [mín.] | -40 °C |
Rango de temperatura de almacenamiento [°F] [máx.] | 257 °F |
Rango de temperatura de almacenamiento [°F] [mín.] | -40 °F |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 125 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -20 °C |
Señal de salida [mA] [máx.] | 20 mA |
Señal de salida [mA] [mín.] | 4 mA |
Señal salida | Current |
Sobrecarga presión máx. [bar] | 3.5 bar |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Tamaño conex. elect. | Pg 9 |
Tamaño conexión Presión | 14 x 1.5 |
TEB interior CTR ±FS [%] | 1.5 % |
Temperatura de referencia [°C] | 25 °C |
Tensión de alimentación [V] c.c. [máx.] | 32 V |
Tensión de alimentación [V] c.c. [mín.] | 9 V |
Tipo | MBS 9200 |
Tipo de conixión de Presión | M |
Unidad de referencia de Presión | Gauge (relative) |
+ alimentación | Pin 1 |
- común | Pin 2 |
Amortiguadfor de impulsos | No |
Cantidad por formato de embalaje | 20 Uds. |
Clave de especificación | MBS 9200-B411-A1FA09-1 |
Conex. elect. | Angular connector |
Conex. eléctricas Macho / Hembra | Macho |
Conexión de Presión estándar | ISO 6149-2 |
Conexión de presión HEX [mm] | 27 mm |
Conexión electrica estandar | EN 175301-803-A |
Durabilidad P a 10-90 % FS | 10000000 |
Err. pos. montaje a 180° ±FS(%) | 0.35 % |
Formato de empaquetado | Multipack |
Grado de protección de la carcasa | IP65 |
Grupo de productos | Sensors |
Histéresis y repeti. ±FS [%] | 0.1 % |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intrínsecamente seguro | No |
No-linealidad BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
Nombre de producto | Transmisor de presión |
Par de montaje recomendado [Nm] | 25 nm |
Precisión a temp. ref. evap. ±FS típ. [%] | 0.5 % |
Presión de ruptura [bar] | 50 bar |
Presión Macho/Hembra | Macho |
Rango de presión [psi] [máx.] | 2.18 psi |
Rango de presión [psi] [mín.] | 0 psi |
Rango de presión de control [bar] [Max] | 0.15 bar |
Rango de presión de control [bar] [Min] | 0 bar |
Rango de temp. compensada [°C] [máx.] | 80 °C |
Rango de temp. compensada [°C] [mín.] | 0 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 100 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -25 °C |
Rango de temperatura de almacenamiento [°C] [máx.] | 125 °C |
Rango de temperatura de almacenamiento [°C] [mín.] | -40 °C |
Rango de temperatura de almacenamiento [°F] [máx.] | 257 °F |
Rango de temperatura de almacenamiento [°F] [mín.] | -40 °F |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 125 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -20 °C |
Señal de salida [mA] [máx.] | 20 mA |
Señal de salida [mA] [mín.] | 4 mA |
Señal salida | Current |
Sobrecarga presión máx. [bar] | 3.5 bar |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Tamaño conex. elect. | Pg 9 |
Tamaño conexión Presión | 14 x 1.5 |
TEB interior CTR ±FS [%] | 1.5 % |
Temperatura de referencia [°C] | 25 °C |
Tensión de alimentación [V] c.c. [máx.] | 32 V |
Tensión de alimentación [V] c.c. [mín.] | 9 V |
Tipo | MBS 9200 |
Tipo de conixión de Presión | M |
Unidad de referencia de Presión | Gauge (relative) |