Transmisor de presión, MBS 3050, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.15 psi

060G1798

Conex. elect.: Cable, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4

Detalles del producto

Peso bruto 0.316 Kg
Peso neto 0.277 Kg
Volume 1.268 Liter
EAN 5702423154371

 

+ alimentación Rojo
+ salida Marrón
- común Negro
Ajuste punto cero y envergadura No
Amortiguadfor de impulsos Yes
Cable 118 in
Cantidad por formato de embalaje 8 Uds.
China RoHS compliance Yes
Clave de especificación MBS 3050-2636-DRGB04-2
Comentarios aprobación ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Comentarios conex. eléctricas Apantallado
Conex. elect. Cable
Conexión de Presión estándar DIN 3852-E
ISO 1179-2 (Form E)
Conexión de presión HEX [mm] 27 mm
diafragma rasante No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP67
Grupo de productos Sensors
Homologación ATEX
In scope of WEEE and contain batteries No
Intrínsecamente seguro No
Longitud del cable [m] 3 m
N.° de expediente SCIP 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Nivel de clipping alto 98
Nivel de clipping bajo 4
No-linealidad BFSL ±FS [%] 0.2 %
Nombre del producto en el expediente SCIP AKS/MBS
Número de artículo internacional 5702423154371
Precisión, máx. +/- FS [%] 1 %
Precisión, típica +/- FS [%] 0.3 %
Presión Macho/Hembra Macho
Product Name Description Transmisor de presión
Rango de presión [psi] [máx.] 580.15 psi
Rango de presión [psi] [mín.] 0 psi
Rango de presión de control [bar] [Max] 40 bar
Rango de presión de control [bar] [Min] 0 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.] 80 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.] 0 °C
Rango de temp. compensada [°F] [máx.] 176 °F
Rango de temp. compensada [°F] [mín.] 32 °F
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 85 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -30 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 185 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -22 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 85 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 185 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -40 °F
Salida según V alimentación [%] [máx.] 90 %
Salida según V alimentación [%] [mín.] 10 %
Señal salida Ratio metric
Sobrecarga presión máx. [bar] 80 bar
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conexión Presión 1/4
Tensión de alimentación [V] c.c. [máx.] 6 V
Tensión de alimentación [V] c.c. [mín.] 5 V
Tiempo de respuesta máximo [ms] 4 ms
Tipo MBS 3050
Tipo de conixión de Presión G
UK RoHS compliance Yes
Unidad de referencia de Presión Sealed gauge

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality