MBS 1900, Pressure Transmitters

Se muestra(n) 18 producto(s)

Transmisor de presión, MBS 1900, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.02 psi

Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Conex. elect.: Conector, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 1900-1811-A0AB04-0

Transmisor de presión, MBS 1900, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.02 psi

Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Conex. elect.: Conector, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 1900-1811-A1AB04-0

Transmisor de presión, MBS 1900, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.04 psi

Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Conector, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 1900-2011-A1AB04-0

Transmisor de presión, MBS 1900, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.06 psi

Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Conector, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 1900-2211-A1AB04-0

Transmisor de presión, MBS 1900, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.59 psi

Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Conector, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 1900-2411-A1AB04-0

Ver: