Transmisor de presión, MBS 1900, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.02 psi
064G6641
Este producto ha sido descatalogado.
Conex. elect.: Cable, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Conex. elect.: Cable, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4
Peso bruto | 0.199 Kg |
Peso neto | 0.051 Kg |
Volume | 1.232 Liter |
EAN | 5702428821445 |
Peso bruto | 0.199 Kg |
Peso neto | 0.051 Kg |
Volume | 1.232 Liter |
EAN | 5702428821445 |
+ alimentación | Rojo |
+ salida | Marrón |
- común | Negro |
Amortiguadfor de impulsos | No |
Cable | 79 in |
Cantidad por formato de embalaje | 8 Uds. |
China RoHS compliance | Yes |
Clave de especificación | MBS 1900-1626-A3GB04-2 |
Comentarios aprobación | UL-873 |
Comentarios conex. eléctricas | Cable apantallado |
Conex. elect. | Cable |
Conexión de Presión estándar | DIN 3852-E |
Conexión de presión HEX [mm] | 24 mm |
Demanda de monitorización de fallo | No |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formato de empaquetado | Multipack |
Grado de protección de la carcasa | IP67 |
Grupo de productos | Sensors |
Homologación | cURus |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intrínsecamente seguro | No |
Longitud del cable [m] | 2 m |
No-linealidad BFSL ±FS [%] | 0.5 % |
Notas de conexión de presión | A |
Número de artículo internacional | 5702428821445 |
Precisión a temp. ref. ±FS [%] | 1 % |
Presión Macho/Hembra | Macho |
Product Name Description | Transmisor de presión |
Rango de presión [psi] [máx.] | 58.02 psi |
Rango de presión [psi] [mín.] | 0 psi |
Rango de presión de control [bar] [Max] | 4 bar |
Rango de presión de control [bar] [Min] | 0 bar |
Rango de temp. compensada [°C] [máx.] | 80 °C |
Rango de temp. compensada [°C] [mín.] | 0 °C |
Rango de temp. compensada [°F] [máx.] | 176 °F |
Rango de temp. compensada [°F] [mín.] | 32 °F |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 80 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 176 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -4 °F |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 80 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | 0 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 176 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | 32 °F |
Salida según V alimentación [%] [máx.] | 90 % |
Salida según V alimentación [%] [mín.] | 10 % |
Señal salida | Ratio metric |
Sobrecarga presión máx. [bar] | 75 bar |
Sobrecarga presión máx. [psi] | 1088 psi |
Supply voltage [V] DC [max] | 5.5 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 4.5 V |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
Tamaño conexión Presión | 1/4 |
TEB interior CTR ±FS [%] | 3 % |
Temperatura de referencia [°C] | 20 °C |
Temperatura de referencia [°F] | 68 °F |
Tensión de alimentación [V] c.c. [máx.] | 6 V |
Tensión de alimentación [V] c.c. [mín.] | 5 V |
Tiempo de respuesta máximo [ms] | 4 ms |
Tipo | MBS 1900 |
Tipo de conixión de Presión | G |
UK RoHS compliance | Yes |
Unidad de referencia de Presión | Absolute |
+ alimentación | Rojo |
+ salida | Marrón |
- común | Negro |
Amortiguadfor de impulsos | No |
Cable | 79 in |
Cantidad por formato de embalaje | 8 Uds. |
China RoHS compliance | Yes |
Clave de especificación | MBS 1900-1626-A3GB04-2 |
Comentarios aprobación | UL-873 |
Comentarios conex. eléctricas | Cable apantallado |
Conex. elect. | Cable |
Conexión de Presión estándar | DIN 3852-E |
Conexión de presión HEX [mm] | 24 mm |
Demanda de monitorización de fallo | No |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formato de empaquetado | Multipack |
Grado de protección de la carcasa | IP67 |
Grupo de productos | Sensors |
Homologación | cURus |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intrínsecamente seguro | No |
Longitud del cable [m] | 2 m |
No-linealidad BFSL ±FS [%] | 0.5 % |
Notas de conexión de presión | A |
Número de artículo internacional | 5702428821445 |
Precisión a temp. ref. ±FS [%] | 1 % |
Presión Macho/Hembra | Macho |
Product Name Description | Transmisor de presión |
Rango de presión [psi] [máx.] | 58.02 psi |
Rango de presión [psi] [mín.] | 0 psi |
Rango de presión de control [bar] [Max] | 4 bar |
Rango de presión de control [bar] [Min] | 0 bar |
Rango de temp. compensada [°C] [máx.] | 80 °C |
Rango de temp. compensada [°C] [mín.] | 0 °C |
Rango de temp. compensada [°F] [máx.] | 176 °F |
Rango de temp. compensada [°F] [mín.] | 32 °F |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 80 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 176 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -4 °F |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 80 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | 0 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 176 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | 32 °F |
Salida según V alimentación [%] [máx.] | 90 % |
Salida según V alimentación [%] [mín.] | 10 % |
Señal salida | Ratio metric |
Sobrecarga presión máx. [bar] | 75 bar |
Sobrecarga presión máx. [psi] | 1088 psi |
Supply voltage [V] DC [max] | 5.5 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 4.5 V |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
Tamaño conexión Presión | 1/4 |
TEB interior CTR ±FS [%] | 3 % |
Temperatura de referencia [°C] | 20 °C |
Temperatura de referencia [°F] | 68 °F |
Tensión de alimentación [V] c.c. [máx.] | 6 V |
Tensión de alimentación [V] c.c. [mín.] | 5 V |
Tiempo de respuesta máximo [ms] | 4 ms |
Tipo | MBS 1900 |
Tipo de conixión de Presión | G |
UK RoHS compliance | Yes |
Unidad de referencia de Presión | Absolute |