
064G6531
Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Conector, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 1900-2211-A1GB04-2
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Conector, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 1900-2211-A1GB04-2
Peso bruto | 0.09 kg |
Peso neto | 0.08 kg |
EAN | 5702423273164 |
Peso bruto | 0.09 kg |
Peso neto | 0.08 kg |
EAN | 5702423273164 |
+ alimentación | Pin 1 |
- común | Pin 2 |
Ajuste punto cero y envergadura | No |
Amortiguadfor de impulsos | No |
Cantidad por formato de embalaje | 20 pc |
Clave de especificación | MBS 1900-2211-A1GB04-2 |
Comentarios aprobación | UL-873 |
Conex. elect. | Conector |
Conex. eléctricas Macho / Hembra | Macho y hembra |
Conexión de Presión estándar | DIN 3852-E |
Conexión de presión HEX [mm] | 24 mm |
Conexión electrica estandar | EN 175301-803-A |
Demanda de monitorización de fallo | No |
diafragma rasante | No |
Formato de empaquetado | Multipack |
Grado de protección de la carcasa | IP65 |
Grupo de productos | Sensores |
Homologación | cURus |
Intrínsecamente seguro | No |
No-linealidad BFSL ±FS [%] | 0.5 % |
Nombre de producto | Transmisor de presión |
Notas de conexión de presión | A |
Número de artículo internacional | 5702423273164 |
Precisión a temp. ref. ±FS [%] | 1 % |
Precisión, típica +/- FS [%] | 1 % |
Presión Macho/Hembra | Macho |
Producto igual | 064G4502 |
Rango de presión [psi] [máx.] | 232.06 psi |
Rango de presión [psi] [mín.] | 0 psi |
Rango de presión de control [bar] [Max] | 16 bar |
Rango de presión de control [bar] [Min] | 0 bar |
Rango de temp. compensada [°C] [máx.] | 80 °C |
Rango de temp. compensada [°C] [mín.] | 0 °C |
Rango de temp. compensada [°F] [máx.] | 176 °F |
Rango de temp. compensada [°F] [mín.] | 32 °F |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 80 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 176 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -4 °F |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 80 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | 0 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 176 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | 32 °F |
Señal de salida [mA] [máx.] | 20 mA |
Señal de salida [mA] [mín.] | 4 mA |
Señal salida | Corriente |
Sobrecarga presión máx. [bar] | 75 bar |
Sobrecarga presión máx. [psi] | 1088 psi |
Tamaño conex. elect. | Pg 9 |
Tamaño conexión Presión | 1/4 |
TEB interior CTR ±FS [%] | 3 % |
Temperatura de referencia [°C] | 20 °C |
Temperatura de referencia [°F] | 68 °F |
Tensión de alimentación [V] c.c. [máx.] | 28 V |
Tensión de alimentación [V] c.c. [mín.] | 9 V |
Tiempo de respuesta máximo [ms] | 4 ms |
Tipo | MBS 1900 |
Tipo de conixión de Presión | G |
Unidad de referencia de Presión | Manométrica (relativa) |
+ alimentación | Pin 1 |
- común | Pin 2 |
Ajuste punto cero y envergadura | No |
Amortiguadfor de impulsos | No |
Cantidad por formato de embalaje | 20 pc |
Clave de especificación | MBS 1900-2211-A1GB04-2 |
Comentarios aprobación | UL-873 |
Conex. elect. | Conector |
Conex. eléctricas Macho / Hembra | Macho y hembra |
Conexión de Presión estándar | DIN 3852-E |
Conexión de presión HEX [mm] | 24 mm |
Conexión electrica estandar | EN 175301-803-A |
Demanda de monitorización de fallo | No |
diafragma rasante | No |
Formato de empaquetado | Multipack |
Grado de protección de la carcasa | IP65 |
Grupo de productos | Sensores |
Homologación | cURus |
Intrínsecamente seguro | No |
No-linealidad BFSL ±FS [%] | 0.5 % |
Nombre de producto | Transmisor de presión |
Notas de conexión de presión | A |
Número de artículo internacional | 5702423273164 |
Precisión a temp. ref. ±FS [%] | 1 % |
Precisión, típica +/- FS [%] | 1 % |
Presión Macho/Hembra | Macho |
Producto igual | 064G4502 |
Rango de presión [psi] [máx.] | 232.06 psi |
Rango de presión [psi] [mín.] | 0 psi |
Rango de presión de control [bar] [Max] | 16 bar |
Rango de presión de control [bar] [Min] | 0 bar |
Rango de temp. compensada [°C] [máx.] | 80 °C |
Rango de temp. compensada [°C] [mín.] | 0 °C |
Rango de temp. compensada [°F] [máx.] | 176 °F |
Rango de temp. compensada [°F] [mín.] | 32 °F |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 80 °C |
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 176 °F |
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -4 °F |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 80 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | 0 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 176 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | 32 °F |
Señal de salida [mA] [máx.] | 20 mA |
Señal de salida [mA] [mín.] | 4 mA |
Señal salida | Corriente |
Sobrecarga presión máx. [bar] | 75 bar |
Sobrecarga presión máx. [psi] | 1088 psi |
Tamaño conex. elect. | Pg 9 |
Tamaño conexión Presión | 1/4 |
TEB interior CTR ±FS [%] | 3 % |
Temperatura de referencia [°C] | 20 °C |
Temperatura de referencia [°F] | 68 °F |
Tensión de alimentación [V] c.c. [máx.] | 28 V |
Tensión de alimentación [V] c.c. [mín.] | 9 V |
Tiempo de respuesta máximo [ms] | 4 ms |
Tipo | MBS 1900 |
Tipo de conixión de Presión | G |
Unidad de referencia de Presión | Manométrica (relativa) |