Transmisor de presión, MBS 1900, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.04 psi

064G6599

Este producto ha sido descatalogado.
Tenemos una sustitución.

Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2

Detalles del producto

Peso bruto 0.118 Kg
Peso neto 0.108 Kg
Volume 0.251 Liter
EAN 5702423294435

 

+ alimentación Pin 1
- común Pin 2
Amortiguadfor de impulsos No
Cantidad por formato de embalaje 20 Uds.
China RoHS compliance Yes
Clave de especificación MBS 1900-2011-A1AB08-0
Comentarios aprobación UL-873
Conex. elect. Angular connector
Conex. eléctricas Macho / Hembra Macho y hembra
Conexión de Presión estándar EN 837
Conexión de presión HEX [mm] 24 mm
Conexión electrica estandar EN 175301-803-A
Demanda de monitorización de fallo No
diafragma rasante No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP65
Grupo de productos Sensors
Homologación cURus
In scope of WEEE and contain batteries No
Intrínsecamente seguro No
No-linealidad BFSL ±FS [%] 0.5 %
Notas de conexión de presión A
Número de artículo internacional 5702423294435
Precisión a temp. ref. ±FS [%] 1 %
Precisión, típica +/- FS [%] 1 %
Presión Macho/Hembra Macho
Product Name Description Transmisor de presión
Rango de presión [psi] [máx.] 145.04 psi
Rango de presión [psi] [mín.] 0 psi
Rango de presión de control [bar] [Max] 10 bar
Rango de presión de control [bar] [Min] 0 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.] 80 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.] 0 °C
Rango de temp. compensada [°F] [máx.] 176 °F
Rango de temp. compensada [°F] [mín.] 32 °F
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 80 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -20 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 176 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -4 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 80 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] 0 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 176 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] 32 °F
Señal de salida [mA] [máx.] 20 mA
Señal de salida [mA] [mín.] 4 mA
Señal salida Current
Sobrecarga presión máx. [bar] 75 bar
Sobrecarga presión máx. [psi] 1088 psi
Supply voltage [V] DC [max] 28 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño conex. elect. Pg 9
Tamaño conexión Presión 1/2
TEB interior CTR ±FS [%] 3 %
Temperatura de referencia [°C] 20 °C
Temperatura de referencia [°F] 68 °F
Tensión de alimentación [V] c.c. [máx.] 28 V
Tensión de alimentación [V] c.c. [mín.] 9 V
Tiempo de respuesta máximo [ms] 4 ms
Tipo MBS 1900
Tipo de conixión de Presión G
UK RoHS compliance Yes
Unidad de referencia de Presión Gauge (relative)

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality