Transmisor de presión, MBS 1900, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.04 psi
Transmisor de presión, MBS 1900, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.04 psi

064G6522

Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Conector, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 1900-2011-A1AB04-0

Detalles del producto

Peso bruto 0.09 kg
Peso neto 0.08 kg
EAN 5702423273263

 

+ alimentación Pin 1
- común Pin 2
Ajuste punto cero y envergadura No
Amortiguadfor de impulsos No
Cantidad por formato de embalaje 20 pc
Clave de especificación MBS 1900-2011-A1AB04-0
Comentarios aprobación UL-873
Conex. elect. Conector
Conex. eléctricas Macho / Hembra Macho y hembra
Conexión de Presión estándar EN 837
Conexión de presión HEX [mm] 24 mm
Conexión electrica estandar EN 175301-803-A
Demanda de monitorización de fallo No
diafragma rasante No
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP65
Grupo de productos Sensores
Homologación cURus
Intrínsecamente seguro No
No-linealidad BFSL ±FS [%] 0.5 %
Nombre de producto Transmisor de presión
Notas de conexión de presión A
Número de artículo internacional 5702423273263
Precisión a temp. ref. ±FS [%] 1 %
Precisión, típica +/- FS [%] 1 %
Presión Macho/Hembra Macho
Rango de presión [psi] [máx.] 145.04 psi
Rango de presión [psi] [mín.] 0 psi
Rango de presión de control [bar] [Max] 10 bar
Rango de presión de control [bar] [Min] 0 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.] 80 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.] 0 °C
Rango de temp. compensada [°F] [máx.] 176 °F
Rango de temp. compensada [°F] [mín.] 32 °F
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 80 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -20 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 176 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -4 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 80 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] 0 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 176 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] 32 °F
Señal de salida [mA] [máx.] 20 mA
Señal de salida [mA] [mín.] 4 mA
Señal salida Corriente
Sobrecarga presión máx. [bar] 75 bar
Sobrecarga presión máx. [psi] 1088 psi
Tamaño conex. elect. Pg 9
Tamaño conexión Presión 1/4
TEB interior CTR ±FS [%] 3 %
Temperatura de referencia [°C] 20 °C
Temperatura de referencia [°F] 68 °F
Tensión de alimentación [V] c.c. [máx.] 28 V
Tensión de alimentación [V] c.c. [mín.] 9 V
Tiempo de respuesta máximo [ms] 4 ms
Tipo MBS 1900
Tipo de conixión de Presión G
Unidad de referencia de Presión Manométrica (relativa)

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality