Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 37 producto(s)
Termostato, KP61
Intervalo de temperatura [°C]: -30 - 15, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Sensor del tubo capilar, Longitud del tubo capilar [mm]: 2000, Grado de protección de la carcasa: IP30
Termostato, KP61
Intervalo de temperatura [°C]: -30 - 15, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Sensor del tubo capilar, Longitud del tubo capilar [mm]: 5000, Grado de protección de la carcasa: IP30
Termostato, KP61
Intervalo de temperatura [°C]: -30 - 13, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Bobina de aire remota, Longitud del tubo capilar [mm]: 2000, Grado de protección de la carcasa: IP30
Termostato, KP61
Intervalo de temperatura [°C]: -30 - 15, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Bobina de aire remota, Longitud del tubo capilar [mm]: 2000, Grado de protección de la carcasa: IP30
Termostato, KP61
Intervalo de temperatura [°C]: -30 - 15, Función rearme: Manual mín., Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Sensor del tubo capilar, Longitud del tubo capilar [mm]: 5000, Grado de protección de la carcasa: IP30
Termostato, KP61
Intervalo de temperatura [°C]: -30 - 15, Función rearme: Manual mín., Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Bobina de aire remota, Longitud del tubo capilar [mm]: 2000, Grado de protección de la carcasa: IP30
Termostato, KP62
Intervalo de temperatura [°C]: -30 - 15, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Sensor ambiente, Grado de protección de la carcasa: IP30
Termostato, KP62
Intervalo de temperatura [°C]: -30 - 15, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Sensor ambiente, Grado de protección de la carcasa: IP30
Termostato, KP68
Intervalo de temperatura [°C]: -5 - 35, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Sensor ambiente, Grado de protección de la carcasa: IP30
Termostato, KP71
Intervalo de temperatura [°C]: -5 - 20, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Longitud del tubo capilar [mm]: 2000, Grado de protección de la carcasa: IP30