Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 23 producto(s)
Presostato, BCP1
Rango regulación [bar] Pe: 0.10 - 1.10, Diferencial [bar]: 0.15 - 0.60, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Grado de protección de la carcasa: IP65, Presión de trabajo máx. [bar]: 6.0
Presostato, BCP2
Rango regulación [bar] Pe: 0.00 - 2.50, Diferencial [bar]: 0.40 - 1.00, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Grado de protección de la carcasa: IP65, Presión de trabajo máx. [bar]: 10.0
Presostato, BCP3
Rango regulación [bar] Pe: 0.00 - 6.00, Diferencial [bar]: 0.70 - 1.40, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Grado de protección de la carcasa: IP65, Presión de trabajo máx. [bar]: 16.0
Presostato, BCP4
Rango regulación [bar] Pe: 1.00 - 10.00, Diferencial [bar]: 1.00 - 2.50, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Grado de protección de la carcasa: IP65, Presión de trabajo máx. [bar]: 25.0
Presostato, BCP5
Rango regulación [bar] Pe: 2.00 - 16.00, Diferencial [bar]: 2.00 - 3.20, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Grado de protección de la carcasa: IP65, Presión de trabajo máx. [bar]: 32.0
Presostato, BCP5
Rango regulación [bar] Pe: 2.00 - 16.00, Diferencial [bar]: 1.20, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Grado de protección de la carcasa: IP65, Presión de trabajo máx. [bar]: 32.0
Presostato, BCP6
Rango regulación [bar] Pe: 5.00 - 25.00, Diferencial [bar]: 2.50 - 4.00, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Grado de protección de la carcasa: IP65, Presión de trabajo máx. [bar]: 40.0
Presostato, BCP7
Rango regulación [bar] Pe: 10.00 - 40.00, Diferencial [bar]: 3.00 - 6.00, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Grado de protección de la carcasa: IP65, Presión de trabajo máx. [bar]: 63.0
Presostato, BCP1H
Rango regulación [bar] Pe: 0.10 - 1.10, Diferencial [bar]: 0.10, Función rearme: Manual máx., Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Grado de protección de la carcasa: IP65, Presión de trabajo máx. [bar]: 6.0
Presostato, BCP2H
Rango regulación [bar] Pe: 0.00 - 2.50, Diferencial [bar]: 0.20, Función rearme: Manual máx., Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Grado de protección de la carcasa: IP65, Presión de trabajo máx. [bar]: 10.0