Cable power card to gate drive card D1

176F8363

CABLES ELECTRICOS CON ACCESORIOS DE CONEXION

Detalles del producto

Peso bruto 0.09 kg
Peso neto 0.09 kg
Volume 0.5 l
EAN 5710107596669

Electro Mechanics

Electromecánica Cable de control

SPARE PARTS FC 100 SERIES

Tamaño del bastidor D11
D1 1209x420x380mm (Al x An xF)
D3 1046x408x375mm (Al x An xF)

SPARE PARTS FC 200 SERIES

Tamaño Chasis D11
D1
D3

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Tamaño Chasis D11
D1 1209x420x380mm (Al x An xF)
D3 1046x408x375mm (Al x An xF)

SPARE PARTS FC 103 SERIES

Tamaño Chasis D11
D1 1209x420x380mm (Al x An xF)
D3 1046x408x375mm (Al x An xF)

SPARE PARTS VLT 5000 SERIES

Enclosure Type (C) Compact
Phase 3x
Phase+Mains+Power T7062
T7072
T7152
T7042
T7052
T5152
T7122
T5122
T7102
Power rating (122) 122
(102) 102
(202) 202
(072) 072
(062) 062
(052) 052
(152) 152
(042) 042
Tensión de red 380-500
525-690 V
VLT Series (5) 5000 SERIES

SPARE PARTS VLT 6000 SERIES

Categoría DrivePro Repuesto
Enclosure Type (C) Compact
Phase 3x
Phase+Mains+Power T6172
T4172
T6152
T6122
T4152
T6102
Power rating (122) 122
(102) 102
(172) 172
(152) 152
Tensión de red 380-480V
525-600V
VLT Series (6) 6000 SERIES

SPARE PARTS VLT 8000 SERIES

Enclosure Type (C) Compact
Phase 3x
Phase+Mains+Power T7062
T7072
T7152
T7052
T4152
T7122
T7202
T7102
T4202
Power rating (122) 122
(102) 102
(202) 202
(072) 072
(062) 062
(052) 052
(152) 152
Tensión de red 380-480V
525-690 V
VLT Series (8) 8000 SERIES

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality